Accessoires électriques

Généralité

Généralité

Les accessoires Grundfos sont parfaitement adaptés aux produits Grundfos et garantissent à ces derniers des performances élevées, un entretien facile, une valeur ajoutée et une longue durée de vie.

  • Fixations de câble, liens et protection
  • Kits de terminaison de câble
  • Condensateurs
  • CIM/CIU
  • Coffrets de contrôle
  • MPC de commande
  • Convertisseurs
  • Moniteurs CR-/CRE
  • CU 100
  • CU 200
  • CU 300
  • Accessoires pour CU 300
  • CU 301
  • CU 321
  • CU 361
  • CUE
  • Accessoires pour CUE
  • Commandes dédiées
  • Coupe-circuit de protection contre les fuites à la terre
  • Filtres CEM
  • Modules d'extension
  • Monté en usine pour Hydro MPC ou Hydro 2000
  • G100
  • G10-LON
  • IO 100, IO 101, IO 102
  • IO 111
  • IO 112
  • IO 351B
  • LC 107
  • LC 108
  • LC 110
  • Accessoires pour LC, LCD
  • LCD 107
  • LCD 108
  • LCD 110
  • LiqTec
  • Starter moteur
  • MP 204
  • Accessoires pour MP 204
  • MP 205
  • PCE & PCD 100
  • Fiches
  • Potentiomètres
  • Régulateurs de pression
  • Gestionnaire de pression
  • R100
  • Accessoires pour RQM
  • Capteurs
  • SM 111
  • Accessoires pour panneaux solaires
  • Câbles immergés
  • Boîtes à bornes
  • Commutateurs « TIME »
  • Parasurtenseur 12-230
  • Accessoires pour turbines éoliennes




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Performances optimales
  • Intégration parfaite
  • Valeur ajoutée
Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.

Mise en service

Pour optimiser les performances, il est très important que le produit/système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances et l'expérience des techniciens de maintenance Grundfos, alliées à l'utilisation d'outils de maintenance Grundfos dédiés pour régler les performances de la pompe, garantissent le meilleur rendement possible et le fonctionnement parfait de l'équipement. La mise en service de la pompe est recommandée dans les cas suivants :

  • Les pompes sont commandées par un convertisseur de fréquence.
  • Le système de pompage est inclus dans un système plus large, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation de la pompe.
  • La pompe est un lien vital d'une installation de production/d'application importante.
  • Le réglage est crucial pour que le produit Grundfos fonctionne pour toute sa durée de vue prévue, par exemple dans les applications de traitement des eaux. Dans ces cas-là, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans les systèmes de désinfection.

La mise en service est réalisée par étape et un rapport des paramètres de la pompe est généré.

Contactez votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau produit Grundfos.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60