Groupe contre incendie selon normes en vigueur

Généralité

Généralité

La pompe NBF est une pompe à aspiration axiale pour pompe de tête d'extinction. La pompe NBF est de type monobloc et la pompe NKF est de type multibloc.

Le système de lutte contre les incendies NKF est une pompe NBF ou NKF à aspiration axiale associée à un accouplement et à un dispositif d'entraînement, qui peut être un moteur électrique ou diesel, et montée sur un châssis.

Les différents types de pompes électriques peuvent être commandés en tant que modèle COMPACT (intégrant un contrôleur sur le châssis).

La pompe NKF est entraînée par un moteur diesel. Un régulateur est toujours inclus avec le système.

Matériaux

Les matériaux de la pompe sont conformes aux normes EN12845 et prEN12259-12 :

  • La roue et les bagues d'usure sont en bronze.
  • Les parties en contact avec le liquide telles que l'arbre, les rondelles et les écrous sont en acier inoxydable.
  • Les carters sont en fonte.

Régulateur

Grundfos propose un régulateur complet assemblé en usine dans une armoire en tôle d'acier, pour un montage mural ou en position libre. Le régulateur est conforme à la norme EN 12845. Le régulateur des pompes alimentées au diesel est toujours monté sur le châssis.

Moteur électrique

Le moteur électrique est un moteur MG ou MMG conforme aux normes locales applicables aux moteurs électriques. Depuis le 16 juillet 2011, les moteurs utilisés en Europe sont des moteur IE2 = EFF 1.

Moteur diesel

Le moteur diesel peut tourner en continu à pleine charge à l'élévation du site, avec un rendement nominal conforme à la norme ISO 3046-1 : 1986. La pompe atteint sa pleine vitesse opérationnelle en 15 secondes ; le moteur est capable de démarrer à une température ambiante de 5 °C.

Chaque pompe à entraînement moteur complète est testée sur le banc d'essai du fabricant pendant au moins 1.5 heures au débit nominal et le résultat est consigné sur le certificat de test.

Applications

Les pompes d'incendie Grundfos sont généralement utilisées dans les applications de lutte contre les incendies pour fournir l'eau aux dévidoirs, aux bouches d'incendie et aux têtes d'extinction.

Caractéristiques et avantages

  • Les pompes sont fabriquées en conformité avec les normes EN12845 et PrEN12259-12.
  • Alimentation par moteur diesel ou électrique
  • Conçue pour des performances fiables et un fonctionnement supérieurs
  • Installation simple et maintenance facile
  • Conception compacte
  • Solutions personnalisées et fiables
  • Gamme la plus vaste auprès d'un fournisseur unique

Avantages

  • Plage de performances étendue
  • Solutions personnalisées
  • Conception compacte
Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60