FREEFLOW SYSTEM

Généralité

Généralité

Nettoyeur de circuit de chauffage haute pression.

Détartrage et désembouage des installations de chauffage domestique.

Applications

Le système Freeflow est une unité compacte et mobile utilisée pour nettoyer les systèmes de chauffage central ou les échangeurs de chaleur afin qu’ils retrouvent leur niveau de performance initial et distribuent correctement l’énergie produite.

Utilisé en combinaison avec un agent de nettoyage chimique et connecté à l’installation, Freeflow fournit de l’eau sous pression afin de retirer l’accumulation des boues et des particules de corrosion généralement présente au sein des systèmes de chauffage.

Le Freeflow est fourni avec toute la tuyauterie et tous les raccords nécessaires afin d’évacuer l’eau du circuit et la remplacer par une eau propre.

Caractéristiques et avantages

Système mobile avec poignet comprenant :

  • Pompe Grundfos Type SPK4-5/3
  • Réservoir 22 litres




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

Brochure

FreeFlow Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

157 Kb - 1 page


Cas d'application

Cas d'application

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60