Gestion à distance Grundfos

Généralité

Généralité

Le système de gestion à distance Grundfos est un système sécurisé basé sur Internet destiné à la surveillance et à la gestion des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées.

Les pompes, les capteurs, les compteurs et les régulateurs de pompe Grundfos sont connectés à un module CIU271 (enregistreur de données GPRS). Les données sont accessibles depuis un ordinateur connecté à Internet et fournissent un aperçu unique de votre système. Si des seuils des capteurs sont franchis, ou si une pompe ou un régulateur émet une alarme, un SMS est instantanément transmis à l'employé d'astreinte.

Les changements de performances et de consommation d'énergie d’une pompe peuvent être repérés et documentés grâce aux graphiques de tendance et aux rapports générés automatiquement. Cela peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

Applications

Le système de gestion à distance Grundfos est un système sécurisé basé sur Internet destiné à la surveillance et à la gestion des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées.

Caractéristiques et avantages

  • Présentation complète de l'état de l'intégralité du système géré
  • Surveillance en direct, analyse et réglages depuis le confort de votre bureau
  • Suivi des tendances et des rapports révélant des opportunités d'optimisation des performances et de réduction de la consommation d'énergie
  • Planification de l'envoi d'alarmes par SMS grâce aux calendriers hebdomadaires conviviaux
  • Planification des opérations de service et de maintenance à partir de données de fonctionnement réelles
  • Partage en ligne de la documentation du système avec tout le personnel concerné




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Aperçu complet
  • Connexion en ligne avec les pompes
  • Suivi de la consommation d'énergie
Documentations

Documentations

 

Gestion à distance Grundfos (GRM). . .

Gestion à distance Grundfos (GRM)

Brochure du produit
N° de publication : 96945339
Date de publication : 20/05/2010

E-Solutions et GRM

E-Solutions et GRM

Fiche de données
N° de publication : 97823069
Date de publication : 15/12/2010

MPC et GRM

MPC et GRM

Fiche de données
N° de publication : 97823066
Date de publication : 15/12/2010

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.
Il est possible d'exporter tous ces éléments aux formats de fichier les plus populaires (.gif, .bmp, .txt, .dxf, etc.).

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange

Tous ne produits ne nécessitent pas le recours à des pièces de rechange. Nos pompes sont conçues pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de vie. Pour certaines pompes, le rendement et la fiabilité maximaux sont atteints en remplaçant les pompes usées plutôt qu'en les réparant. Nos dernières générations de produits offrent un confort supérieur, des fonctionnalités améliorées et un meilleur rapport qualité-prix.
 
En tant que fournisseur de gammes complètes de pompes, nous pouvons vous garantir que nous vous fournissons des solutions fiables et économiques. En collaborant de manière étroite avec vous, nous pouvons parvenir à créer la meilleure solution de pompage possible pour vos besoins, en répondant à toutes vos attentes, et même en les dépassant.

Vous pouvez aussi trouver les informations dont vous avez besoin en ligne. Nous avons créé une liste complète de pompes de rechange qui mettront à niveau les performances de vos pompes de la manière la plus efficace qui soit.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60