GT

Généralité

Généralité

Les réservoirs GT sont disponibles en plusieurs tailles allant de 8 à 3,000 litres et sont adaptés à une installation verticale. Les réservoirs GT de 24 à 80 litres conviennent également pour une installation horizontale.

Les réservoirs GT-H sont dotés d'une membrane en caoutchouc butylique non toxique, qui divise la chambre du réservoir en deux compartiments. Le compartiment supérieur contient de l'azote comprimé. Le compartiment inférieur possède une chemise en polypropylène et est rempli d'eau, amenée par la pompe.

Les réservoirs GT-D possèdent une membrane double.

Les réservoirs GT-U disposent d'une vessie en caoutchouc butylique non toxique remplaçable entourée d'azote comprimé.

La vessie est le seul composant en contact avec le liquide.

Applications

Les réservoirs sous pression à vessie et à diaphragme GT Grundfos conviennent aux applications domestiques et industrielles nécessitant un contrôle de la pression.

Les applications typiques sont notamment :

  • Systèmes d'alimentation en eau domestiques
  • Groupes surpresseurs
  • Dilatation des systèmes de chauffage et de climatisation
  • Systèmes d'irrigation
  • Systèmes industriels

 

L'utilisation d'eau potable avec les réservoirs GT Grundfos est approuvée.
Les réservoirs GT peuvent être utilisés avec n'importe quelle pompe Grundfos.

Caractéristiques et avantages

  • Gamme complète de réservoirs sous pression pour le chauffage et l'eau froide
  • Les équipements en contact avec le fluide sont protégés contre la corrosion.
  • Fiabilité
  • Réservoir à diaphragme sans maintenance
  • Réservoirs de dégazage
  • Cuves sous pression haute qualité




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Gamme complète de réservoirs sous pression
  • Pas de maintenance nécessaire
  • Protection contre la corrosion
Documentations

Documentations

 

SH

GT HR Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

204 Kb - 1 page


SH

GT Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

276 Kb - 2 pages


Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Réparation et maintenance

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes. Nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de votre système de pompage existant

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60