HS, Pompe horizontale centrifuge à double volute

Généralité

Généralité

La pompe horizontale HS Grundfos est une pompe centrifuge à volute double monocellulaire à corps en deux parties non auto-amorçante entre paliers. La séparation axiale permet une dépose facile du corps supérieur afin d'accéder aux composants de la pompe (paliers, bague d'étanchéité, roue et garniture mécanique) sans toucher au moteur ou à la tuyauterie.

Le logement de palier indépendant facilite la maintenance en rendant la dépose du corps supérieur inutile. La conception à volute double réduit la charge radiale sur l'arbre, ce qui a pour effet d'augmenter la durée de vie du composant, de minimiser les vibrations et d'assurer un fonctionnement silencieux.

La pompe HS offre également des rendements élevés sur toute la gamme. Les performances énergétiques élevées, alliées à une longue durée de vie et une maintenance facile de la pompe, réduisent encore davantage les coûts globaux du cycle de vie.

La pompe HS est disponible en trois configurations : pompe avec moteur et châssis, pompe avec châssis et pompe arbre nu.

La pompe est idéale pour les applications personnalisées et est disponible en de nombreuses variantes. Le rendement élevé et la faiblesse des coûts globaux du cycle de vie font de la pompe HS un équipement idéal pour tous les bâtiments commerciaux, compagnies de fourniture d'eau et projets industriels.

Applications

Les pompes horizontales Grundfos HS à corps séparé sont généralement utilisées pour les applications suivantes :

  • Systèmes de climatisation/chauffage
  • Alimentation publique en eau
  • Usines de chauffage/refroidissement urbain
  • Systèmes de refroidissement
  • Réseau d'assainissement public
  • Refroidissement de procédé
  • Irrigation

Caractéristiques et avantages

  • Entretien facile : Corps en deux parties
  • Double aspiration minimisant la charge axiale, ce qui étend la durée de vie des bagues d'étanchéité, des garnitures mécaniques et des paliers
  • Volute double réduisant les forces radiales et minimisant le bruit et les vibrations
  • Logement de palier indépendant permettant d'accéder aux composants de la pompe sans avoir à déposer la partie supérieure du corps
  • Performances énergétiques élevées
  • Coûts globaux du cycle de vie faibles
  • Nombreuses variantes disponibles

Avantages

  • Corps en deux partie pour une maintenance facile
  • Rendement élevé
  • Coûts globaux du cycle de vie faibles
Documentations

Documentations

 

Pompe horizontale HS à corps en deux parties

GRUNDFOS HS HORIZONTAL SPLIT CASE (Product brochure)

The HS horiSontal split case is the giant in the Grundfos product range. It combines double volute design with high flow and in-line pipe connection. The pump covers a wide range of application areas and continuously provides efficient and reliable performance due to its robust design.

Grundfosliterature-2802428.pdf (2 MB)

HS – Brochure du produit

GRUNDFOS HS PUMPS (Product brochure)

GRUNDFOS HORIZONTAL SPLITCASE PUMPS The Reliable & Efficient Workhorse

Grundfosliterature-3081300.pdf (1 MB)

Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60