IO 111

Généralité

Généralité

L'IO 111 sert d'interface entre une pompe de relevage des eaux usées dotée de capteurs numériques et analogiques et le régulateur de la pompe.

À chaque module IO 111 ne peut être connectée qu'une seule pompe.
L'IO 111 dresse une séparation galvanique entre la tension du moteur dans la pompe et le régulateur connecté.

Grâce au module IO 111, il est possible d'effectuer les tâches suivantes :

  • Protection de la pompe contre les températures excessives
  • Surveillance des capteurs pour les mesures analogiques
  • Arrêt de la pompe en cas d'alarme
  • Surveillance à distance de la pompe via une communication RS485 (Modbus ou GENIbus)
  • Utilisation de la pompe par l'intermédiaire d'un convertisseur de fréquence

 

Le SM 111 fonctionne avec un module IO 111, mais uniquement si celui-ci dispose d'un module de communication (référence 96177804).

Le SM 111 peut collecter les données de plusieurs capteurs.

Applications

Le module IO 111 s'utilise avec les pompes de relevage des eaux usées dans les applications de traitement des eaux usées afin de renforcer la protection des pompes.

Caractéristiques et avantages

Le module IO 111 peut collecter les données des capteurs et entrées suivants :

  • Température du moteur
  • Teneur en eau [%] de l'huile
  • Résistance d'isolement du stator
  • Température des paliers
  • Mesure numérique de l'humidité du moteur

 

Le SM 111 peut collecter des données des capteurs et entrées suivants :

  • 3 capteurs de courant, 4-20 mA
  • 3 capteurs thermiques Pt100
  • Capteur thermique Pt1000
  • Sondes thermiques PTC (maximum 3 sondes PTC en série), conformément à la norme DIN 44081/44082
  • 1 entrée numérique




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Capteur de présence d'eau dans l'huile
  • Deux catégories de défaut : avertissement et alarme
  • Résistance d'isolement
Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60