KITS CHAUDIERES

Généralité

Généralité

Les kits chaudières Grundfos et leurs accessoires sont conçus pour les installations de chauffage domestique: circuits radiateurs et planchers chauffants et pour tous types de chaudière au sol. Ces kits permettent de gagner en productivité (temps de montage réduit) et en qualité (finition des composants appréciée, contrôle d’étanchéité assuré).

Applications

Module hydraulique pour chauffage domestique à sélectionner suivant le :

Type de circuit souhaité: circuit direct (KIT D) ou mélangé (KIT 3 Voies avec vanne à boisseau sphérique entièrement démontable).

Type et caractéristique du circulateur nécessaire: 3 vitesses constantes (type UPS classique) ou vitesses variables (ALPHA2 L).

Caractéristiques et avantages

  • Coquille d’isolation polypropylène EPP
  • Support mural et kit visserie
  • 2 vannes d’arrêt (robinet à boisseau sphérique 4 voies) avec thermomètres incorporés (bleu retour / rouge départ) et clapet thermosiphon dés activable sur le retour
  • Tuyauterie laiton – Joints EPDM
  • Selon modèle, vanne 3 voies avec by-pass ou clapet à bille
  • Câble 2 m
  • Circulateurs montés au choix : UPS 25-40 180 – ALPHA2 L 25-40 180 ALPHA2 25-60 180
  • Servomoteur 230 V 50 Hz – 3.5 VA – Temps de rotation 135s angle 90°. Livré non monté sur les versions kits 3 voies ALPHA2 et ALPHA 2L (à commander séparément pour la version 3 voies UPS)
  • Soupape différentielle à commander séparément et à monter entre les 2 vannes d’arrêt départ et retour des kits UPS.






    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

Brochure

Brochure

GRUNDFOS KITS CHAUDIÈRES Modules hydrauliques pour chauffage domestique


SH

KITS CHAUDIERES Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

179 Kb - 1 page


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60