KIT SB

Généralité

Généralité

Système pour réserve éloignée des points d’utilisation pour couvrir les besoins en eau non potable tels que:

  • wc
  • lave-linge (sous déclaration)
  • nettoyage extérieurs
  • arrosage
  • lavage de voitures

Applications

La pompe est commandée par le contrôleur de pression PM1 installé sur la conduite de refoulement à l’intérieur de l’habitation. Il commande la marche/arrêt de la pompe dès que la pression chute à l’ouverture des robinets en dessous de 2,2 bar. Un appoint automatique de la réserve en eau potable en cas de nécessité est possible via le KIT D’APPOINT EAU POTABLE.

Caractéristiques et avantages

  • Pompe immergée verticale en composite.
  • Contrôleur de pression et de protection marche à sec PM1-22.
  • Crépine d’aspiration avec tuyau flexible et flotteur.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Pompe immergée verticale en composite.
  • Contrôleur de pression et de protection marche à sec PM1-22.
  • Crépine d’aspiration avec tuyau flexible et flotteur.
Documentations

Documentations

 

SH

KIT SB Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012 / Installation récupération de l'eau de pluie

Télécharger le PDF

223 Kb - 1 page


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60