KIT SPO

Généralité

Généralité

Système pour réserve éloignée des points d’utilisation pour couvrir les besoins en eau non potable tels que:

  • wc
  • lave-linge (sous déclaration)
  • nettoyage extérieurs
  • arrosage
  • lavage de voitures

Applications

La pompe est commandée par le contrôleur de pression PM2 se trouvant sur la conduite de refoulement à l’intérieur de l’habitation. Il commande la mise en route de la pompe dés que la pression chute à l’ouverture du robinet. La pompe s’arrête après temporisation dès fermeture du robinet. Associé à un réservoir, le PM2 fait également fonction de contacteur manométrique. Il protège également la pompe contre la marche à sec, les micro-fuites et fuites importantes dans l’installation. Un appoint automatique de la réserve en eau potable en cas de nécessité est possible via un KIT D’APPOINT EN EAU POTABLE.

Caractéristiques et avantages

  • Pompe immergée verticale SPO 3-50 B avec aspiration latérale.
  • Contrôleur de pression et de protection marche à sec PM2.
  • Crépine d’aspiration avec tuyau flexible et flotteur.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

SH

KIT SPO Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012 / Installation récupération de l'eau de pluie

Télécharger le PDF

191 Kb - 1 page


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60