Pompe à hélice axiale KPL

Généralité

Généralité

La pompe à hélice axiale KPL est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique réduite.

Avec une capacité de débit allant jusqu'à 700 m3/min pour une hauteur manométrique allant jusqu'à 9 m, la pompe à hélice axiale KPL de Grundfos est idéale pour la lutte contre les inondations ainsi que d'autres applications dans lesquelles d'importants volumes d'eau doivent être déplacés.

Chaque pompe KPL est conçue individuellement pour répondre à vos exigences, garantissant ainsi des performances rentables. Pour des résultats optimaux, contactez Grundfos au cours des étapes de votre planification ; ceci nous permet de tenir compte des aspects tels que la conception de la station de pompage, le choix de la pompe, les exigences futures et les frais sur toute la durée de vie.

Applications

Conçues pour traiter de grandes quantités d'eau brute, les pompes sont idéales pour un large éventail d'applications, telles que

  • Contrôle des crues et des eaux pluviales
  • l'évacuation de grands volumes et l'irrigation
  • l'apport d'eau brute
  • la circulation de grandes quantités d'eau, p. ex. dans les parcs aquatiques
  • le contrôle du niveau de l'eau dans les zones côtières et les basses terres
  • le remplissage et le vidage de cales sèches et d'installations portuaires
  • le remplissage ou le vidage de réservoirs
  • l'épuration des eaux usées
  • l'apport d'eau de refroidissement dans les centrales électriques
  • le traitement et l'évacuation de l'eau
  • d'autres applications à hauteur manométrique basse à moyenne/haut débit.

Caractéristiques et avantages

La fiabilité permet une excellente valeur ajoutée

  • Produits de qualité
  • Solides, fiables et rentables
  • Optimisation maximale des ressources.

Entretien minimum simple

  • La conception simple de la pompe permet un fonctionnement durable sans problèmes
  • Toutes les pompes sont testées individuellement et enregistrées ; les pièces de rechange correctes peuvent donc être fournies de manière très efficace, même de nombreuses années plus tard.

Un choix étendu

  • Tous les modèles sont disponibles en fonte ou en acier inoxydable
  • 50 ou 60 Hz
  • Matériaux spéciaux, p. ex. hélice en bronze aluminium, disponibles en version standard et acier inoxydable disponible sur demande
  • Modèles haute tension disponibles, jusqu'à 10 kV sur demande spéciale
  • Puissance de la pompe et du moteur jusqu'à 1 MW sur demande spéciale.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Produits de qualité
  • Solides, fiables et rentables
  • Optimisation maximale des ressources
Contact
Ventes

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays


Téléphone: 04 74 82 15 15
Télécopie: 04 74 95 58 32