Pompe à écoulement mixte

Généralité

Généralité

Présentation

La pompe à écoulement mixte KWM est conçue pour un débit élevé à une hauteur manométrique moyenne.

Avec une capacité de débit allant jusqu'à 700 m3/min pour une hauteur manométrique allant jusqu'à 50 m, la pompe à écoulement mixte KWM de Grundfos est idéale pour la lutte contre les inondations ainsi que d'autres applications dans lesquelles des volumes d'eau importants sont déplacés.

Chaque pompe KWM est conçue individuellement pour répondre à vos exigences, garantissant ainsi des performances rentables. Pour de meilleurs résultats, contactez Grundfos au cours des étapes de votre planification : ceci nous permet de tenir compte des aspects tels que la conception de la station de pompage, le choix de la pompe, les exigences futures et les frais sur l'ensemble de la durée de vie.

Applications

Conçues pour traiter de grandes quantités d'eau brute, les pompes sont idéales pour un large éventail d'applications.

  • Contrôle des crues et des eaux pluviales
  • Drainage de grands volumes et irrigation
  • Apport d'eau brute
  • Circulation de grandes quantités d'eau, p. ex. dans les parcs aquatiques
  • Contrôle du niveau de l'eau dans les zones côtières et les basses terres
  • Remplissage et vidage des cales sèches et des installations portuaires
  • Remplissage ou vidage de réservoirs
  • Epuration des eaux usées
  • Apport d'eau de refroidissement dans les centrales électriques
  • Traitement et évacuation d'eau
  • Autres applications à hauteur manométrique basse à moyenne/haut débit


Caractéristiques et avantages

La fiabilité permet une excellente valeur ajoutée

  • Produits de qualité
  • Solides, fiables et rentables
  • Optimisation maximale des ressources


Entretien minimum simple

  • La conception simple de la pompe permet un fonctionnement durable sans problèmes
  • Toutes les pompes sont testées individuellement et enregistrées, de manière à ce que les pièces de rechange correctes puissent être fournies de manière très efficace. Même de nombreuses années plus tard.


Un choix étendu

  • Tous les modèles sont disponibles en fonte ou en acier inoxydable
  • 50 ou 60 Hz
  • Matériaux spéciaux (p. ex. hélice en bronze aluminium disponible en version standard. Acier inoxydable disponible sur demande)
  • Modèles haute tension (jusqu'à 10 kV sur demande spéciale) disponibles
  • Puissance de la pompe et du moteur jusqu'à 1 MW sur demande spéciale




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Produits de qualité
  • Solides, fiables et rentables
  • Optimisation maximale des ressources
Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays


Téléphone: 04 74 82 15 15
Télécopie: 04 74 95 58 32