MAGNA1

Le circulateur Grundfos MAGNA1 est idéal pour les besoins de performance de base dans les applications de chauffage et de refroidissement. Le circulateur offre un contrôle et une surveillance de base du système et peut communiquer via un relais de défaut et un démarrage/arrêt digital.

Débit maxi.
69 m³/h
p maxi
10 bar
Température liquide
-10 .. 110 °C
Pression maxi
17 m