MAGNA3

Le MAGNA3 est le choix idéal lorsque le contrôle et la surveillance du système sont essentiels. Le MAGNA3 prend en charge le bus de terrain grâce à des modules CIM en option, et se connecte directement à l'application Grundfos GO via Bluetooth.

Débit maxi.
73 m³/h
p maxi
16 bar
Température liquide
-10 .. 110 °C
Pression maxi
18 m