MICROLIFT KP

Généralité

Généralité

Cuve de relevage A.N.C. à enterrer, conçue pour une installation extérieure souterraine (exempt de charge roulante) où seul le couvercle démontable sera visible.

A équiper d’une pompe UNILIFT KP A1.

Cette station sert généralement:

de dispositif de relevage pour évacuer les effluents préalablement traités

de dispositif de relevage des eaux de pluie, d’infiltration.

Applications

La station Microlift est conçue pour le relevage des effluents préalablement traités qui ne peuvent pas être évacués par gravité. Le recours à un assainissement autonome peut être confronté à l’utilisation d’un filtre à sable rapporté ou à une pente défavorable pour l’accès au champ d’épandage souterrain. Dans ce cas la station Microlift facilitera la remontée des eaux traitées.

Caractéristiques et avantages

  • Réservoir en polyéthylène HD à fond sphérique
  • Couvercle fileté étanche à visser
  • Tuyauterie de raccordement PVC
  • Tuyauterie interne de raccordement PVC
  • Clapet anti-retour
  • Choix de pompe selon besoin de l’installation
  • Composant simple à mettre en oeuvre
  • Forme compacte pour une conception robuste
  • Autocurage favorisé pour un relevage optimal

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Réservoir en polyéthylène HD à fond sphérique
  • Couvercle fileté étanche à visser
  • Tuyauterie de raccordement PVC
Documentations

Documentations

 

SH

MICROLIFT KP Solution Habitat 2012

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

133 Kb - 1 page


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60