MINI PUST

Généralité

Généralité

Stations de relevage à enterrer.

Ces stations servent généralement de dispositif de relevage pour évacuer les effluents domestiques qui ne peuvent pas être évacués par gravité au réseau d’égout.

Applications

4 modèles au choix:

  • Version simple
  • Versions pratiques
  • Version complète

Station de relevage 350 l, 1 pompe, à enterrer avec tuyauterie interne complète, clapet à boule, couvercle avec vis de verrouillage, manchon d’arrivée pour positionnement libre, pompe type UNILIFT AP-B, coffret électrique de démarrage & de protection + 2 flotteurs préréglés sur canne amovible (version pompe sans flotteur) et enfin pied d’assise inox avec double barre de guidage inox pour accouplement automatique pompe (version S.A).

Caractéristiques et avantages

  • Conception éprouvée et expérimentée pour un usage professionnel collectif adaptée à un usage domestique.
  • Composants simples à mettre en oeuvre et facilement adaptables aux contraintes de l’installation.
  • Canne flotteur amovible avec régulateurs de niveau de haute qualité, peu sensible aux graisses, préréglés usine.
  • Pied d’assise et double barre de guidage inox pour accouplement automatique et pour pose et dépose pompe facilitées.
  • Sélection sécurisée, conforme aux exigences de la Normes EN 12050 1 & 2.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

SH

MINI-PUST Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

398 Kb - 2 pages


Guide relevage

SELECTION GRUNDFOS RELEVAGE

Guide rapide de sélection des pompes de relevage domestique

Télécharger le PDF

633 Kb - 2 pages


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60