MQ SYSTEM

Généralité

Généralité

Système automatique centralisé simplifié pour récupération d’eau de pluie.

  • pour habitations privées et résidences secondaires
  • pour toute installation domestique utilisant 2 sources d’alimentation dont basculement sur réseau d’eau potable (exemple eau de pluie, eau de puits avec appoint réseau)

Applications

Le MQ SYSTEM permet l'approvisionnement en eau des points d'utilisation ne nécessitant pas d'eau potable à partir d'une réserve d'eau de pluie. Afin d'éviter toute rupture d'approvisionnement, un basculement entre la réserve d'eau de pluie et le réseau de distribution s'effectue de façon automatique, conformément à la norme EN 1717.

Le MQ SYSTEM détecte le manque d'eau de pluie dans la réserve et apporte les corrections nécessaires pour garantir le fonctionnement correct de l’installation afin d’assurer en permanence la distribution d’eau aux points d’utilisation.

Le MQ SYSTEM donne la priorité à la consommation d’eau de pluie par rapport à la consommation d’eau de ville. Quand l'eau de pluie contenue dans la réserve est insuffisante, l'unité de contrôle bascule sur l'alimentation en eau de ville, assurant ainsi l'arrivée d'eau aux points d'utilisation.

Caractéristiques et avantages

  • Pompe MQ 3-45 pré-équipée
  • Bâche PEHD 15 l de disconnexion avec électrovanne 3 voies, support de
  • fixation et accessoires
  • capteur de niveau avec 20 m de câble

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Pompe MQ 3-45 pré-équipée
  • Bâche PEHD 15 l de disconnexion avec électrovanne 3 voies, support de
  • capteur de niveau avec 20 m de câble
Documentations

Documentations

 

Brochure

Brochure

MQ System


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60