NB, NBG, NBE, NBGE

Généralité

Généralité

Les pompes à aspiration axiale Grundfos sont utilisées dans l'alimentation en eau, la surpression industrielle, le transfert de liquide industriel, le chauffage, la ventilation et la climatisation (HVAC), et l'irrigation.
Les pompes à aspiration axiale Grundfos sont polyvalentes et conviennent à une multitude d'applications nécessitant une alimentation fiable et économique. Les pompes à aspiration axiale sont utilisées dans cinq principaux domaines d'application : l'alimentation en eau, la surpression industrielle, le transfert de liquide industriel, les systèmes HVAC et l'irrigation.
 
Les pompes NB/NBG Grundfos sont des pompes centrifuges à volute monocellulaires non auto-amorçantes, dotées d'un orifice d'aspiration axial, d'un orifice de refoulement radial et d'un arbre horizontal. La gamme NB/NBG se compose de groupes de pompage monoblocs dont les dimensions principales sont conformes à la norme EN733 ou ISO2858.

Applications

Grundfos propose une gamme quasiment illimitée de groupes de pompage monoblocs (NB) à aspiration axiale. Leur solidité et leur fiabilité en font le système idéal pour les environnements exigeants tels que :

  • Systèmes de chauffage urbain
  • Systèmes de chauffage de lotissements
  • Systèmes de climatisation
  • Systèmes de refroidissement
  • Systèmes de lavage
  • Autres systèmes industriels

Caractéristiques et avantages

  • Circuit hydraulique optimisé dans le corps et la roue = débit ininterrompu
  • Joint torique entre le corps et le carter de la pompe = aucun risque de fuite
  • Corps, roue et collerette d'étanchéité fabriqués dans différents matériaux = résistance à la corrosion supérieure, aucun élément ne colle
  • Revêtement en CED de la pompe pour renforcer la résistance à la corrosion
  • Disponible avec moteurs IE1, IE2 et IE3
  • Nombreuses versions de garniture d'étanchéité et de matériau disponibles
  • PN 10,16 et 25 bars
  • Température maximale de 140 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Circuit hydraulique optimisé dans le corps et la roue
  • Joint torique entre le corps et le carter de la pompe
  • Corps, roue et collerette d'étanchéité fabriqués dans différents matériaux
Documentations

Documentations

 

GRUNDFOS NB/NBG/NK/NKG (E) GAMMES

NB, NBG, NK, NKG – Brochure

Product brochure
Publication No: 98352509
Release date: 01-09-2012

Télécharger le PDF

1012 kb - 3 pages

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

 

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.

Mise en service

Pour optimiser les performances, il est très important que le produit/système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances et l'expérience des techniciens de maintenance Grundfos, alliées à l'utilisation d'outils de maintenance Grundfos dédiés pour régler les performances de la pompe, garantissent le meilleur rendement possible et le fonctionnement parfait de l'équipement. La mise en service de la pompe est recommandée dans les cas suivants :

  • Les pompes sont commandées par un convertisseur de fréquence.
  • Le système de pompage est inclus dans un système plus large, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation de la pompe.
  • La pompe est un lien vital d'une installation de production/d'application importante.
  • Le réglage est crucial pour que le produit Grundfos fonctionne pour toute sa durée de vie prévue, par exemple dans les applications de traitement des eaux. Dans ces cas-là, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans les systèmes de désinfection.
  • La mise en service est réalisée par étape et un rapport des paramètres de la pompe est généré.

 

N'hésitez pas à contacter votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau produit Grundfos.

Pièces de rechange recommandées

Bien que la stratégie de Grundfos consiste à fournir les meilleures solutions de pompage à ses clients, après une longue période de fonctionnement, il est inévitable que, dans certaines situations, certains composants s'usent. Si un court temps d'immobilisation s'avère nécessaire, ou si la pompe est installée dans une zone inaccessible où la livraison des pièces de rechange peut prendre du temps, il est conseillé de disposer sur site d'un petit stock des pièces de rechange recommandées.

Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange recommandées ou sur les kits de maintenance pour votre produit Grundfos, contactez votre antenne Grundfos locale.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Optimisation

Grundfos peut effectuer une analyse du rendement de votre système de pompage existant et vous soumettre des suggestions d'amélioration de ce rendement, afin de vous aider à réaliser des économies financières au fil du temps.

Améliorez le rendement de votre système existant

L'analyse du rendement de votre système de pompage existant vous fournit les informations de base pour être en mesure d'accroître ce rendement et ainsi de réaliser des économies au fil du temps. L'analyse de rendement conduit à l'émission de suggestions d'amélioration du rendement et vous montre de quelles manières cette amélioration vous permettra de réaliser des économies.

Grundfos offre les niveaux d'analyse du rendement de votre système de pompage suivants :

  • Vérifications de base de l'installation


Une évaluation de base est réalisée en se fondant purement sur les données de la plaque d'identification de la pompe et en comparant les performances réelles à celles offertes par les technologies et les matériaux plus récents et plus efficaces équipant les pompes plus modernes.

  • Vérification rapide du rendement de la pompe


La pression et la consommation de la pompe en kWh sont mesurées. Le débit est estimé d'après les données disponibles sur la pompe et les résultats des mesures.

Voici quelques-unes des suggestions d'amélioration du rendement : mise à niveau de la régulation de vitesse, mise à niveau du moteur, utilisation de tuyaux de dimensions différentes, installation d'un régulateur ou éventuellement conclusion d'un accord de service.

Audit de pompage complet

L'analyse de rendement conduite par Grundfos constitue la première étape de notre audit de pompage, outil de diagnostic utilisé pour vérifier si le système de pompage fonctionne avec une consommation d'énergie optimale, afin de vous garantir des coûts minimaux, aujourd'hui et dans le futur. Pour de plus amples informations sur l'audit de pompage Grundfos, reportez-vous à « Analyse de remplacement ».

Accord de service

L'accord de service Grundfos vise à garantir un fonctionnement efficace et ininterrompu de votre système de pompage et vous donne accès 24 h/24 aux centres de service ainsi qu'aux partenaires de service agréés Grundfos.

Il est plus efficace, et plus économique, de prévenir que de guérir

Lorsque vous faites l'acquisition d'une pompe, vous souhaitez qu'elle fonctionne de manière efficace et fiable ; l'accord de service conclu avec Grundfos vous apporte cette tranquillité d'esprit. D'un point de vue financier, la conclusion de cet accord est également pleine de bon sens. Il indique les coûts de maintenance fermes, ce qui vous permet d'établir correctement votre budget, et vous donne accès à des remises substantielles.

Vous combinez simplement une gamme de programmes de service en fonction de vos besoins, et vous nous laissez procéder aux visites de maintenance pour éviter les temps d'immobilisation. Nous proposons trois types d'accords de service, disponibles pour toutes nos pompes :

  • De base
  • Étendu
  • Complet

 

Quelque soit l'accord que vous choisissez, votre équipement sera toujours dépanné par du personnel spécialement formé.

Le choix économique

Le bon entretien des pompes peut permettre de réduire votre consommation d'énergie jusqu'à 50 %. De plus, il ne faut pas perdre de vue que le dysfonctionnement d'une pompe faisant partie d'une série de pompes fonctionnant ensemble peut avoir une incidence sur toutes les autres pompes. Un accord de service Grundfos permet de minimiser le coût de fonctionnement total d'une pompe. Le calcul minutieux du coût global du cycle de vie de tous nos produits implique que nous avons une vue d'ensemble du coût réel lié à la possession de chacune de nos pompes.

La conclusion d'un accord de service et le recours à nos techniciens de maintenance hautement qualifiés pour intervenir sur votre pompe constituent votre protection contre les dépenses imprévues. L'entretien régulier de vos pompes leur assurera un fonctionnement optimal.

Réparation et maintenance

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes. Nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de vos systèmes de pompage existants

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

L'audit de pompage Grundfos est notre analyse du remplacement. Il s'agit d'un outil de diagnostic complet qui prend en compte votre site, l'efficacité énergétique de votre système et les coûts globaux du cycle de vie de votre solution de pompage. Il fournit des recommandations détaillées pour le remplacement, y compris le délai de récupération estimé.
Laissez notre outil d'audit de pompage vous indiquer comment réduire vos coûts énergétiques.

L'audit de pompage Grundfos effectue un contrôle complet de votre système de pompage. Il mesure le débit, la pression, la puissance absorbée et le rendement global des pompes que vous avez installées au cours d'une période donnée et indique la quantité d'énergie que vous pourriez économiser en optant pour des pompes et des moteurs plus performants.

Le processus démarre par la visite de l'équipe d'audit de pompage dans votre entreprise et l'écoute de vos besoins, avec pour objectif de cerner le mieux possible la tâche à effectuer. L'étape suivante consiste en une inspection visuelle de votre site. Cette étape inclut l'inspection de l'environnement d'exploitation, des pompes, des soupapes et des schémas de conduites.

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange

« BE Responsible », Être responsable, est l'une des valeurs centrales de Grundfos. Pour nous, il est essentiel que nos pompes soient développées pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de fonctionnement. L'une des conséquences de ceci est le fait que les offres de service, y compris les pièces de rechange et les kits de remplacement, sont définies lors de la phase de développement.
Les offres de service personnalisées, la commande en ligne et les centres de distribution d'urgence vous permettent d'obtenir les pièces lorsque vous en avez besoin.

Liste des pièces de rechange recommandées

Cette liste indique les pièces que nous vous conseillons de conserver sur votre site afin de dépanner vos pompes. Ces recommandations se trouvent sur le site du produit de notre outil WebCAPS.

Kits de maintenance spéciaux

Les kits de maintenance incluent tout ce dont vous avez besoin pour une tâche de réparation ou de maintenance spécifique, y compris les instructions de démontage, de remplacement et de remontage.

Service de livraison des pièces de rechange en 24 heures

Pour être certain de ne pas attendre, nous pouvons mettre de côté un stock de pièces de rechange essentielles pour votre installation. Vous serez ainsi certain de leur disponibilité lorsque vous en aurez besoin.

Garantie 10 ans

Nous vous garantissons que les pièces de rechange de toute pompe Grundfos que vous achetez aujourd'hui seront disponibles pendant au moins 10 ans.

Outil de service en ligne

Vous pouvez accéder 24 h/24 à notre outil en ligne WebCAPS depuis n'importe quel ordinateur. Toute la documentation technique et toutes les informations dont vous avez besoin pour l'entretien de vos pompes sont accessibles instantanément, à tout moment :

  • Notice de maintenance
  • Vidéos présentant les différentes étapes de l'entretien
  • Vues explosées interactives
  • Dessins en coupe

 

Vidéo sur l'entretien

Une vidéo présentant l'entretien est disponible pour ce produit. La vidéo sur l'entretien constitue un moyen facile pour savoir comment démonter et assembler la pompe.

La documentation WebCAPS et les sections sur l'entretien vous offrent un accès simple et rapide aux vidéos sur l'entretien.
Vous pouvez accéder à ces vidéos de deux manières depuis la page d'accueil WebCAPS :

  • via Service ;
  • via Literature (Documentation).


Les vidéos sont également disponibles sur CD-ROM et DVD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60