OCD-162 Oxiperm Pro

Généralité

Généralité

Présentation

Un moyen idéal pour s'assurer de la propreté de l'eau potable est d'utiliser du dioxyde de chlore comme désinfectant. Le dioxyde de chlore est particulièrement efficace contre tous les types de germes et se caractérise par un temps résiduel dans le système long, c'est-à-dire qu'il désinfecte même sans extraire d'eau. L'avantage majeur du dioxyde de chlore sur les autres désinfectants est son efficacité contre les biofilms.
Le système de production d'oxyde de chlore, Oxyperm Pro OCD-162, est la solution parfaite pour combattre la légionnelle et les autres germes présents dans l'eau potable.
Les systèmes Oxiperm Pro OCD-162 produisent du dioxyde de chlore à partir de solutions diluées de chlorure de sodium (NaClO2, 7,5 %) et d'acide chlorhydrique (HCl, 9 %). Quatre niveaux de capacité sont disponibles, pour produire 5, 10, 30 ou 60 g/h de dioxyde de chlore. Cette capacité est suffisante pour traiter jusqu'à 150 m³ d'eau potable par heure à la concentration admissible maximale de 0.4 mg/l de ClO2.

Applications

Domaines idéaux d'application de l'Oxiperm Pro OCD-162 pour la désinfection discrète des installations d'eau potable :

  • Combattre la légionnelle dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les hôtels, les salles de sport et les écoles
  • Traitement de l'eau potable dans les stations d'épuration municipales
  • Traitement de l'eau d'irrigation, par exemple dans les pépinières
  • Traitement des eaux de procédé dans l'industrie alimentaire et des boissons
  • Traitement de l'eau de refroidissement

 

Caractéristiques et avantages

  • Conception compacte, également pour les espaces confinés
  • Installation facile
  • Coûts de fonctionnement faibles
  • Grande fiabilité opérationnelle grâce au système de commande intégré
  • Adapté à diverses tâches de désinfection de l'eau
  • Conception robuste




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Conception compacte, également pour les espaces confinés
  • Installation facile
  • Coûts de fonctionnement faibles
Documentations

Documentations

 

Brochure du produit

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Brochure du produit

GRUNDFOS OXIPERM PRO

The Oxiperm Pro offers superior water disinfection technology for all types of water systems.

Grundfosliterature-2802430.pdf (1 MB)

Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60