Polydos, préparateurs polymères simples

Généralité

Généralité

Polydos est une gamme de préparateurs polymères simples, flexibles, économiques et performants. La gamme couvre de 1 à 3 chambres et stations de dosage associées pour les polymères solides et liquides.

Les préparateurs sont équipés de dispositifs précis  pour garantir un fonctionnement efficace et économique.

Nous personnalisons les préparateurs pour répondre à la demande et aux besoins des clients, c'est-à-dire le volume de polymères en kg par heure, la concentration de polymères dans la solution préparée ou le temps de maturation.

Application

Les polymères préparés sont utilisés pour atteindre la coagulation et la floculation comme moyen d'éliminer les particules de l'eau potable et des eaux usées.

Par ailleurs, les polymères peuvent servir aux applications de déshydratation des boues.

Caractéristiques et avantages

  • Diffuseur : Assure une dilution de polymère concentré parfaitement homogène
  • Compteur d'eau précis : Concentration exacte de la solution
  • Flexibilité de choix du matériau du réservoir : En fonction de l'application
  • Nombreux accessoires: En fonction de l'application
  • Souplesse de positionnement du dispositif : Installation flexible
  • Profibus-DP, Modbus, Ethernet : Intégration flexible dans les commandes centralisées
  • Capteur à ultrasons sans contact pour le contrôle continu du niveau dans la chambre de dosage : Process automatique fiable
  • Intégration avec équipements de post-préparation, stations de dosage incluses : Configuration et mise en service faciles
  • Capacité de choisir la conception : Les clients obtiennent des solutions sur mesure

    Facebook Twitter LinkedIn
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays

Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32