Stations de pompage PUST

Généralité

Généralité

Grundfos propose une gamme complète de stations de pompage modulaires, incluant la tuyauterie, les vannes, les commandes de niveau, etc., nécessaires. Cette gamme est basée sur un concept modulaire et offre une chambre de grand volume.

La chambre de pompe, les pompes et les commandes peuvent être combinées pour satisfaire les exigences propres à chaque application.
Les stations de pompage sont en polyéthylène durable (PEHD). Toute la tuyauterie préinstallée est en polyéthylène ou en acier inoxydable. En standard, les stations de pompage sont livrées avec un couvercle supérieur en polyéthylène.

Les pompes sont disponibles en de nombreuses tailles. La gamme standard peut être complétée par des versions personnalisées, si besoin est.

Applications

Les applications dépendent de la pompe choisie et incluent les applications suivantes :

  • Drainage
  • Effluent/eaux de pluie/eaux de surface
  • Eaux usées

 

Caractéristiques et avantages

  • Modularité
  • Matériaux anticorrosion
  • Un puisard de volume supérieur permet d'éviter toute poussée vers le haut.
  • Installation facile
  • Fabrication robuste
  • Trous d'admission percés sur site
  • La conception du puisard limite les problèmes d'odeur et de boue.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Matériaux anticorrosion
  • Modularité
  • Nombreuses tailles disponibles
Documentations

Documentations

 

Stations de pompage

Stations de pompage

Brochure du produit
N° de publication : 96624436
Date de publication : 24/11/2006

Stations de pompage préfabriquées

Stations de pompage préfabriquées

Brochure du produit
N° de publication : 96579332
Date de publication : 24/11/2006

Produits pour eaux usées

Produits pour eaux usées

Brochure du produit
N° de publication : 97512325
Date de publication : 17/12/2009

Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

 

Contactez votre antenne Grundfos locale pour bénéficier d'une assistance complète pour votre nouvelle installation.

Mise en service

Ce produit peut être installé dans le cadre d'une solution à grande échelle dans laquelle un certain nombre de produits Grundfos fonctionnent de concert. Pour optimiser les performances, il est très important que le système soit installé et réglé correctement dès le début. Les connaissances et l'expérience des techniciens de maintenance Grundfos, alliées à l'utilisation d'outils de maintenance Grundfos dédiés pour régler les performances de la pompe, garantissent le meilleur rendement possible et le fonctionnement parfait de l'équipement. La mise en service est recommandée dans les cas suivants :

  • Au moins deux produits Grundfos sont utilisés dans un système, par exemple dans un surpresseur ou un système de traitement des eaux usées.
  • Les pompes sont installées dans un système complexe, par exemple un système GTC.
  • L'utilisateur souhaite être formé à la bonne utilisation des pompes/du système.
  • Le réglage est crucial pour que le produit Grundfos fonctionne pour toute sa durée de vie prévue, par exemple dans les applications de traitement des eaux. Dans ces cas-là, la mise en service n'est pas seulement recommandée, elle est obligatoire.
  • La sécurité constitue un enjeu majeur, par exemple dans les systèmes de désinfection.

 

Contactez votre antenne Grundfos locale pour organiser la mise en service de votre nouveau système Grundfos.

Pièces de rechange recommandées

Bien que la stratégie de Grundfos consiste à fournir les meilleures solutions de pompage à ses clients, après une longue période de fonctionnement, il est inévitable que, dans certaines situations, certains composants s'usent. Si un court temps d'immobilisation s'avère nécessaire, ou si la pompe est installée dans une zone inaccessible où la livraison des pièces de rechange peut prendre du temps, il est conseillé de disposer sur site d'un petit stock des pièces de rechange recommandées.

Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange recommandées ou sur les kits de maintenance pour votre produit Grundfos, contactez votre antenne Grundfos locale.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Réparation et maintenance

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes. Nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de vos systèmes de pompage existants

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.

Gestion à distance Grundfos

La gestion à distance Grundfos est une méthode fiable, sûre et économique pour surveiller et gérer des installations de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, et ce pour un coût très faible.

Les pompes et les intervenants ne font plus qu'un

Grâce à ce système de gestion à distance fiable et sécurisé, vous pouvez surveiller et gérer vos systèmes de pompage depuis un ordinateur connecté à Internet, pour un coût très faible.

Le système de gestion à distance Grundfos est un système économique et facile d'utilisation grâce auquel vous pouvez surveiller et gérer des installations de pompage aussi bien dans des bâtiments commerciaux que dans des systèmes d'alimentation en eau ou de traitement des eaux usées. Il réduit la nécessité des inspections sur site et, en cas d'alarme ou d'avertissement, le personnel adéquat est averti directement.

Ce système offre un plus grand nombre d'avantages et de fonctions que les solutions de surveillance basées sur la téléphonie mobile. Si l'automatisation à distance des processus ne revêt pas grand intérêt pour vous, le système de gestion à distance Grundfos est alors la solution idéale pour la surveillance et la commande à distance en lieu et place des systèmes SCADA (Système d'acquisition et de contrôle des données). L'investissement initial est minime et des frais fixes faibles couvrent le trafic des données, les coûts d'hébergement et le dépannage du système, ainsi que la sauvegarde de toutes les données.

Gestion efficace des alarmes

La planification des astreintes de ce nouveau système de télémétrie assure la transmission directe au personnel adéquat des messages d'alerte émis par les régulateurs sur le site. Le gestionnaire du système peut se connecter depuis n'importe quel ordinateur, où qu'il se trouve, et décider de qui reçoit les messages d'alerte de chaque installation à chaque heure de la journée. Les gestionnaires peuvent effectuer cette planification des années à l'avance et peuvent facilement faire face au jour le jour aux exceptions au planning.

Optimiser le service et la maintenance

L'évolution des performances des pompes peut être suivie à l'aide de graphiques de tendance, générés automatiquement par le système. Ce suivi peut donner une indication de toute usure ou de tout endommagement de l'installation, ce qui permet de planifier les opérations de service et de maintenance.

L'interface de communication (modem CIU271) permet la transmission des données via GPRS/SMS depuis vos pompes et régulateurs Grundfos. La carte d'E/S intégrée polyvalente vous permet de connecter des capteurs et des interrupteurs. L'audit de pompage Grundfos est notre analyse du remplacement. Il s'agit d'un outil de diagnostic complet qui prend en compte votre site, l'efficacité énergétique de votre système et les coûts globaux du cycle de vie de votre solution de pompage. Il fournit des recommandations détaillées pour le remplacement, y compris le délai de récupération estimé.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Replacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60