SBA

Généralité

Généralité

Les pompes SBA sont des pompes submersibles pour le pompage d'eau claire. Elles conviennent particulièrement aux applications avec les eaux pluviales et les petits puits d'eau de source.

SBA

La Grundfos SBA est une unité tout-en-un. Son contrôleur de pression intégré lui permet de démarrer et de s'arrêter dès ouverture ou fermeture du robinet et ou selon présence d'eau ou pas dans le puits ou la réserve. Elle est protégée contre le manque d'eau.

La SBA est donc réellement une solution "plug & pump". Une fois installée et raccordée, il suffit de brancher la pompe sur le secteur et de l'enclencher.

Caractéristiques et avantages

  • Choix simplifié - unité tout-en-un
  • Installation facile - unité tout-en-un
  • Installation flexible - pas de coffret de commande et de protection à rajouter sur l'installation

Toutes les pompes SBA sont disponibles en deux exécutions :

  • Avec crépine d'aspiration intégrée (maillage d'1 mm)
  • Ou avec crépine d'aspiration flottante (maillage d'1 mm).

Disponibles avec ou sans interrupteur à flotteur.

L'interrupteur à flotteur ne sert plus dans ce cas qu'à conditionner le démarrage/arrêt de la pompe sur un niveau où l'aspiration flottante reste la plus performante. C'est le cas des réserves d'eau de pluie ou l'aspiration est réalisée sur le niveau supérieur/médian de la réserve pour éviter les boues.

Applications

Les pompes SBA sont des pompes automatiques pour puits et réserves d'eau de pluie à usage domestique.

Caractéristiques et avantages

  • Fonctionnement silencieux
  • Haute fiabilité
  • Sécurité intégrée
  • Crépine d'aspiration flottante
    Le modèle à crépine flottante aspire toujours l'eau juste en dessous de la surface, là où l'eau est claire et libre de résidu.
  • Simplicité - unité tout-en-un
  • Montage aisé - aucune télécommande
  • Protection intégrée contre la marche à sec
  • Redémarrage automatique après marche à sec
  • Crochet d'attache.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

SBA

SBA

Pompes immergées automatiques pour applications domestique


Contact
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Où acheter

Où acheter

Dans cette section, nous allons vous guider vers votre site pays


Téléphone: 04 74 82 15 15
Télécopie: 04 74 95 58 32