SE et SL 9-30 kW

Généralité

Généralité

Les pompes pour eaux usées des gammes SE et SL fournissent l'efficacité globale la plus élevée du marché. Les technologies innovantes de Grundfos combinent intelligence, moteurs, hydraulique et fonctionnalité afin de relever les défis des eaux usées modernes, en optimisant l'efficacité hydraulique, électrique et mécanique de vos pompes.

Les pompes sont équipées d'impulseurs SuperVortex pour les applications nécessitant un faible nombre d'heures de fonctionnement et pour lesquelles le taux de matières sèches est supérieur à 5 % et le passage vide sphérique est inférieur ou égal à 100 mm. Elles sont équipées de la roue S-tube pour les applications nécessitant un grand nombre d'heures de fonctionnement et pour lesquelles le taux de matières sèches va jusqu'à 3 % et le passage vide sphérique est inférieur ou égal à 160 mm.

La roue S-tube est la seule du marché conçue pour relever les défis des eaux usées modernes avec un taux de matière sèche variable. La conception simple et robuste de la roue S-tube offre une efficacité hydraulique de niveau mondial sans altérer le passage vide.

Conçues pour des années de fonctionnement sans souci, les pompes des gammes SE et SL sont prévues pour une installation immergée ou sèche, sans refroidissement moteur. De plus, le pompes sont extrêmement fiables et très simples d'entretien.

Applications

Les pompes des gammes SE et SL gèrent les eaux usées, les eaux de procédé et les eaux d'égout brutes non traitées dans les applications industrielles, municipales et des compagnies de fourniture d'eau. Elles peuvent être installées de manière permanente à l'aide d'un système de rail de guidage à accouplement automatique ou à l'aide d'un raccord de tuyauterie fixe ; les pompes conviennent également à une installation en position libre ou comme pompes d'utilités portable.

Caractéristiques et avantages

  • Efficacité du moteur IE3 pour des économies considérables d'énergie et de coûts.
  • Des commandes intelligentes et adaptives garantissent un fonctionnement fiable avec une consommation énergétique réduite.
  • Des capteurs analogiques intégrés offrent une surveillance complète de l'état de la pompe.
  • Poignée de levage conçue pour offrir un point d'équilibre optimal et un levage correct.
  • Surface lisse et facile à nettoyer extrêmement robuste et résistante aux chocs.
  • La pompe inclut un câble qui simplifie l'installation, la mise en service et la maintenance de la pompe.
  • Un connecteur résistant à l'humidité empêche tout liquide de pénétrer dans le moteur.
  • Une bague d'accouplement automatique SmartSeal brevetée fournit une connexion entièrement étanche.
  • Les écrous faciles à démonter pour l'entretien de la pompe ne nécessitent pas d'outils spéciaux.
  • Une garniture mécanique double garantit une durée de fonctionnement plus élevée avec un temps d'immobilisation réduit.
  • Un arbre de rotor court réduit les vibrations pour protéger les garnitures mécaniques et les paliers.
  • Système de refroidissement pour l'installation sèche.
  • Choix entre SuperVortex et roue S-tube .
  • Le système SmartTrim permet un réglage aisé du jeu de la roue pour une efficacité maximale de la pompe.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Rendement du moteur IE3
  • Capteurs analogiques intégrés
  • Nouvelle roue S-tube
Documentations

Documentations

 

STUBE

S-Tube, brochure produit

Brochure produit : S-Tube. Date de publication : 11-2012

Télécharger le PDF

769 kb - 2 pages


SESL

Gammes GRUNDFOS SE et SL

Brochure produit : SE SL. Date de publication : 11-2012

Télécharger le PDF

12.4 mb - 8 pages


Cas d'application

Cas d'application

Contact
Agence commerciale

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Centre de services

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32