- Débit maxi.
- 290 m³/h
- p maxi
- 60 bar
- Température liquide
- -15 .. 90 °C
- Pression maxi
- 684 m
Améliorez votre confort avec une solution immergée SP complète
La gamme de pompes immergées Grundfos SP est réputée pour son haut rendement et sa fiabilité dans le pompage des eaux souterraines. En plus des hydrauliques, Grundfos SP c'est aussi des solutions complètes avec une hydraulique SP, un moteur MS/MMS adapté, une unité électronique de protection moteur ou un entraînement à vitesse variable et un système de gestion à distance. Un système de pompage complet SP garantit le fonctionnement fiable de votre installation d'adduction d'eau, pour une tranquillité d'esprit totale.
Optimisez votre approvisionnement en eau avec les pompes Grundfos SP 6" !
Une hydraulique optimisée, à l'épreuve du temps
Révolutionnez votre approvisionnement en eau : Découvrez les pompes Grundfos SP 6" !
Une efficacité inégalée & des solutions d'optimisation de coûts grâce à notre nouvelle génération de pompe Grundfos SP 6".
Un système de pompe fiable et pérenne pour toutes les applications.
Augmentez votre efficacité avec le système Grundfos SPE à l'épreuve du temps.
La nouvelle génération de pompes immergées 6 pouces
- Un coût de cycle de vie avantageux
- Une installation de pompage fiable pour toutes sortes d'applications
- Un fonctionnement à l'épreuve du temps grâce au moteur à aimant permanent
Découvrez les témoignages de nos clients sur cette gamme de produits
Lorsque vous choisissez les produits Grundfos, vous bénéficiez d'une consommation d'énergie réduite, d'un meilleur confort et d'une fiabilité de fonctionnement inégalée pour votre application. Lisez les témoignages de nos clients sur les avantages qu'ils tirent de l'approche Grundfos en matière d'intelligence, d'eau et d'énergie.
Devenez expert en quelques clics
Gagnez du temps dans votre travail quotidien en améliorant vos compétences, votre savoir-faire et votre activité grâce à notre plateforme de formation en ligne ECADEMY.
Cliquez sur un module ci-dessous pour commencer votre formation.
Vous souhaitez améliorer vos connaissances sur les produits ?
Découvrez les dernières études sur les pompes et systèmes de pompage, les domaines d'application des solutions Grundfos et les possibilités de performances inégalées, ou faites une recherche pour trouver une formation spécifique, des articles, des livres blancs, des vidéos et bien plus encore.
Sélectionner votre produit
Vidéos de maintenance
Services
Offres de services pour la sélection, l'installation, le fonctionnement et le remplacement des pompes.