SQFlex

Généralité

Généralité

La famille SQFlex est une solution d'alimentation en eau écologique. Les pompes SQFlex sont dotées d'un moteur à aimant permanent qui permet une utilisation efficace de l'énergie de la nature. Ce système de pompage constitue la solution d'alimentation en eau parfaite pour les zones reculées où l'eau est rare et l'alimentation électrique inexistante ou peu fiable.

Les panneaux solaires et les turbines éoliennes du système SQFlex s'adaptent aux caractéristiques climatiques de n'importe quelle zone. Un système de sauvegarde par batterie peut restaurer l'excès d'énergie généré et prendre le relais lorsque l'énergie de la nature n'est plus disponible.

Le système SQFlex est plus qu'une pompe, c'est un système intelligent complet. Grâce à son électronique intégrée, la pompe est compatible avec les alimentations électriques CC et CA, sans qu'il soit nécessaire de recourir à un inverseur externe.

La gamme complète se compose de dix tailles de pompe différentes : quatre pompes à vis excentrée pour les applications où une hauteur de charge élevée est requise et six pompes centrifuges pour les applications où un débit supérieur est nécessaire.

Applications

Les systèmes SQFlex conviennent aux applications dans les zones éloignées :

  • Villages, écoles, hôpitaux, petites maisons
  • Fermes et irrigation des serres
  • Réserves de chasse et élevages de gibiers
  • Lieux de conservation

 

Caractéristiques et avantages

  • Alimentation à partir d'énergie renouvelable : panneaux solaires et turbines éoliennes
  • Électronique intégrée, installation facile
  • Alimentation en eau fiable
  • Coûts de fonctionnement faibles
  • Protection contre le fonctionnement à sec

Avantages

  • Énergie renouvelable
  • Rendement élevé
  • Plage de performances étendue
Documentations

Documentations

 

SQFlex – Brochure du produit

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – Brochure du produit

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Cas d'application
Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :  


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :  


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60