SRP, pompe pour eaux usées et eaux pluviales

Généralité

Généralité

La gamme de pompes de recirculation Grundfos est le produit de décennies d'expérience d'ingénierie. Créés pour gérer des débits importants avec de faibles hauteurs de charge, les modèles SRP conviennent autant aux stations d'épuration des eaux usées qu'au contrôle des crues.

Les unités SRP sont disponibles en trois variantes : DN 300, 500 ou 800 mm, avec moteurs de 0.8 à 24 kW. Les unités partagent de nombreuses caractéristiques avec les agitateurs à engrenages et les accélérateurs de courant, ce qui en facilite la maintenance et la connaissance par l'équipe de service.

Les récents développements incluent un système d'étanchéité triple pour une protection maximale de la garniture mécanique et un support qui en facilite grandement l'installation.

Applications

Les pompes conviennent aux applications suivantes :

  • Recirculation des boues dans les stations d'épuration
  • Pompage des eaux de pluie

Caractéristiques et avantages

  • Hélice à rendement élevé en acier inoxydable
  • Capteur de fuite électronique dans la boîte/le corps de la garniture mécanique
  • Plage de performances étendue
  • Engrenage axial solide et fin pour un rendement hydrodynamique élevé
  • Protection contre les surcharges et les surchauffes intégrée
  • Bonnes capacités d'auto-nettoyage

Avantages

  • Hélice à rendement élevé en acier inoxydable
  • Plage de performances étendue
  • Capteur de fuite électronique
Documentations

Documentations

 

SRP – Brochure du produit

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP – Brochure du produit

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :  


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :  


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60