Unilift KP

Généralité

Généralité

Les pompes de drainage submersibles Unilift KP conviennent pour une installation en position libre provisoire ou permanente. Elles peuvent être utilisées pour le pompage des eaux de vidange et des eaux usées grises. Elles peuvent également être installées dans des réservoirs collecteurs.

La pompe Unilift KP est une pompe de drainage submersible monocellulaire à roue semi-ouverte conçue pour le pompage des eaux de vidange et des eaux usées grises. Toutes les pompes Unilift KP peuvent être équipées en option d'un interrupteur de niveau. Les variantes sont désignées A, AV ou M, selon que le fonctionnement est automatique ou manuel. La version Unilift KP-AV pour fosse étroite est fournie avec un clapet anti-retour à battement pour installation en sortie. Le filtre est fixé sur le corps de pompe.

Pompe Unilift KP. Pompe de drainage submersible monocellulaire en acier inoxydable de facture solide avec orifice de refoulement orienté vers le haut placé sur le dessus de la pompe. Le boîtier extérieur est d'un seul tenant. Le câble de raccordement au secteur et celui de l'interrupteur de niveau sont tous deux connectés à la même prise vulcanisée étanche à l'eau insérée dans une prise femelle placée sur le logement hermétique du stator. Le moteur est un moteur à stator chemisé synchrone monophasé ou triphasé avec une chambre de rotor remplie de liquide et des paliers lubrifiés à l'eau.

Le moteur est refroidi par le liquide pompé circulant autour de lui.

  • Indice de protection : IP 68
  • Classe d'isolation : F

Le moteur intègre une protection automatique contre les surcharges, qui coupe le moteur en cas de surcharge. Lorsqu'il a suffisamment refroidi et retrouvé une température normale, le moteur redémarre automatiquement.

Applications

Les pompes Unilift KP Grundfos sont conçues pour le pompage des liquides suivants :

  • Eau et eau de pluie dans l'horticulture
  • Eau des rivières et des lacs
  • Eau de pluie, eau de drainage et eau de crue
  • Eau pour le remplissage/la vidange des conteneurs, étangs, réservoirs, etc.
  • Effluents des douches, machines à laver et lavabos sous le niveau des égouts
  • Eau des piscines
  • Eau de vidange de caniveaux
  • Eau souterraine (applications d'abaissement)
  • Effluents domestiques des fosses septiques et des systèmes de traitement des boues
  • Effluents des viaducs, des passages souterrains, etc.
  • Eau de drainage des extincteurs de garage




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Installation simple
  • Sans maintenance ni entretien
  • Fiable
Documentations

Documentations

 

Produits pour eaux usées

Produits pour eaux usées

Brochure du produit
N° de publication : 97512325
Date de publication : 17/12/2009

SH

UNILIFT KP Solution Habitat 2012

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

216 Kb - 1 page


Guide relevage

SELECTION GRUNDFOS RELEVAGE

Guide rapide de sélection des pompes de relevage domestique

Télécharger le PDF

633 Kb - 2 pages


Service
Installation

Installation

Informations et conseils

Grundfos est un fournisseur mondial de pompes et systèmes connexes. Nos ingénieurs de service qualifiés sont à même de vous fournir l'assistance dont vous avez besoin lors de la phase d'installation de votre pompe ou de votre solution. Les produits Grundfos sont fabriqués dans le respect de normes extrêmement strictes, leur procurant ainsi une longue durée de vie. Nos nombreuses années d'expérience avec différents types et techniques d'installation constituent également des facteurs clés dans la maximisation de la durée de vie des produits et systèmes Grundfos.

L'aide que nous vous apportons prend les formes suivantes :

  • Informations sur la protection correcte de nos pompes
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour les réparations ou l'entretien requis
  • Conseils sur le positionnement physique de la pompe pour assurer un fonctionnement optimal
  • Câblage correct pour satisfaire aux exigences en matière de bonne pratique et de compatibilité électromagnétique

 

Pièces de rechange recommandées

Bien que la stratégie de Grundfos consiste à fournir les meilleures solutions de pompage à ses clients, après une longue période de fonctionnement, il est inévitable que, dans certaines situations, certains composants s'usent. Si un court temps d'immobilisation s'avère nécessaire, ou si la pompe est installée dans une zone inaccessible où la livraison des pièces de rechange peut prendre du temps, il est conseillé de disposer sur site d'un petit stock des pièces de rechange recommandées.

Pour de plus amples informations sur les pièces de rechange recommandées ou sur les kits de maintenance pour votre produit Grundfos, contactez votre antenne Grundfos locale.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Opération

Fonctionnement

Réparation et maintenance

Grundfos Service se charge de la maintenance et de la réparation de vos pompes. Nos professionnels de maintenance peuvent également vous conseiller en cas de problèmes de rendement et vous proposer des solutions afin d'économiser de l'argent sur le long terme.

Réparation et maintenance de vos systèmes de pompage existants

Bien sûr, vous pouvez toujours contacter Grundfos par téléphone pour la réparation et la maintenance des pompes que vous avez achetées auprès de nous. Grundfos peut réparer vos pompes afin qu'elles retrouvent leurs spécifications d'origine. Toutefois, il est important de garder en tête que la mise à niveau d'une pompe, ou même son remplacement, peut s'avérer moins cher, à long terme, qu'une réparation. Reportez-vous à « Mises à niveau et remplacement » pour comprendre comment cela est possible.

Un service efficace, où que vous soyez

Grundfos Service n'est jamais bien loin. Notre collaboration avec des partenaires de service agréés locaux nous permet d'intervenir partout dans le monde. L'aide de professionnels qualifiés n'est jamais bien loin, que vous ayez besoin d'une assistance immédiate ou que vous soyez intéressé par des opportunités de réaliser des économies.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Remplacement

Remplacement

CAPS

Le CAPS a pour objectif de fournir un outil complet contenant un catalogue exhaustif des produits Grundfos ainsi qu'un programme de dimensionnement permettant de sélectionner la pompe la plus adaptée à votre application.

Il comporte également une fonction de sélection d'interchangeabilité de pompe pour les circulateurs de chauffage central, les pompes à eau chaude et les pompes S d'eaux usées, ainsi qu'une fonction pour créer des devis professionnels incluant courbes, schémas, texte, schémas de câblage, etc.

Dernière caractéristique, mais non la moindre, le logiciel contient, dans plusieurs langues, les manuels d'utilisation et d'instruction pour pratiquement toutes les pompes Grundfos. Les dessins de service, les vues éclatées et les listes de pièces de rechange sont disponibles pour tous les produits d'assainissement ainsi que pour de très nombreux autres types de pompes.

CAPS est disponible en deux versions : WinCAPS, disponible sur CD-ROM, et sa version en ligne WebCAPS, disponible sur le site Web Grundfos. WebCAPS inclut d'autres fonctionnalités, notamment la documentation et les dessins AutoCAD.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Pièces détachées

Pièces de rechange

« BE Responsible », Être responsable, est l'une des valeurs centrales de Grundfos. Pour nous, il est essentiel que nos pompes soient développées pour une faible consommation d'énergie et des performances aussi élevées que possible tout au long de leur durée de fonctionnement. L'une des conséquences de ceci est le fait que les offres de service, y compris les pièces de rechange et les kits de remplacement, sont définies lors de la phase de développement.
Les offres de service personnalisées, la commande en ligne et les centres de distribution d'urgence vous permettent d'obtenir les pièces lorsque vous en avez besoin.

Liste des pièces de rechange recommandées

Cette liste indique les pièces que nous vous conseillons de conserver sur votre site afin de dépanner vos pompes. Ces recommandations se trouvent sur le site du produit de notre outil WebCAPS.

Kits de maintenance spéciaux

Les kits de maintenance incluent tout ce dont vous avez besoin pour une tâche de réparation ou de maintenance spécifique, y compris les instructions de démontage, de remplacement et de remontage.

Service de livraison des pièces de rechange en 24 heures

Pour être certain de ne pas attendre, nous pouvons mettre de côté un stock de pièces de rechange essentielles pour votre installation. Vous serez ainsi certain de leur disponibilité lorsque vous en aurez besoin.

Garantie 10 ans

Nous vous garantissons que les pièces de rechange de toute pompe Grundfos que vous achetez aujourd'hui seront disponibles pendant au moins 10 ans.

Outil de service en ligne

Vous pouvez accéder 24 h/24 à notre outil en ligne WebCAPS depuis n'importe quel ordinateur. Toute la documentation technique et toutes les informations dont vous avez besoin pour l'entretien de vos pompes sont accessibles instantanément, à tout moment :

  • Notice de maintenance
  • Vidéos présentant les différentes étapes de l'entretien
  • Vues explosées interactives
  • Dessins en coupe




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60