UNO/DUOLIFT

Généralité

Généralité

Stations de relevage pré-équipées.

Ces stations servent généralement :

  • de dispositif de relevage pour évacuer les effluents domestiques qui ne peuvent pas être évacués par gravité au réseau d’égout.
  • Installation intérieure ou fosse.

 

Applications

Les stations de relevage Unolift (1 pompe) et Duolift (2 pompes) sont conçues pour la collecte et l'évacuation des eaux usées et eaux vannes. Les stations équipées, de pompe Unilift AP35, AP50, AP35B ou AP50B, selon les modèles, sont utilisables en application domestique ou petit collectif.

Caractéristiques et avantages

  • Cuves de relevage en polyéthylène gris.
  • Stations livrées équipées avec pompe et canalisation interne.
  • Voir construction des pompes en fonction des modèles
  • Pompes de secours sur modèles DUOLIFT.
  • Rehausse à visser disponible en accessoire (∅ 400 - hauteur 250 mm)
  • Mise oeuvre rapide et économique, pas d’enfouissement, ni de terrassement à réaliser.
  • Robustes, stables et discrètes
  • Sécurité supplémentaire en cas de besoin : Stations 2 pompes
  • Niveau sonore : max 70 dB(A)
  • Sélection sécurisée, conforme aux exigences de la Normes EN 12050 1 & 2.

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Cuves de relevage en polyéthylène gris.
  • Stations livrées équipées avec pompe et canalisation interne.
  • Voir construction des pompes en fonction des modèles
Documentations

Documentations

 

SH

UNO/DUOLIFT Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

576 Kb - 2 pages


Guide relevage

SELECTION GRUNDFOS RELEVAGE

Guide rapide de sélection des pompes de relevage domestique

Télécharger le PDF

633 Kb - 2 pages


Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Aprés Vente

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60