UP(S)-N, circulateur eau chaude sanitaire

Généralité

Généralité

Les pompes UPS constituent une gamme complète de circulateurs à 3 vitesses, disponibles en 50 et 60 Hz.

Ces pompes peuvent être utilisées aussi bien dans des systèmes ouverts que fermés. Les pompes UPS sont de type à stator chemisé, c'est-à-dire que le moteur et la pompe forment une unité complète, sans garniture mécanique et avec seulement deux joints pour assurer l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

Applications

Les pompes UPS sont conçues pour la circulation de liquide dans les systèmes de chauffage et d'air conditionné. Les pompes, dont le corps est en acier inoxydable, peuvent également être utilisées dans les systèmes de service d'eau chaude. Exemples d'applications typiques :

  • Systèmes de chauffage monotubes ou bi-tubes
  • Pompes principales
  • Pompes de zone
  • Pompes de dérivation chaudière
  • Pompes pour surfaces de chauffe
  • Ballons échangeurs
  • Systèmes de chauffage au sol
  • Chauffages solaires
  • Systèmes de pompes à chaleur
  • Chauffages géothermiques
  • Systèmes de récupération de chaleur
  • Systèmes de climatisation bi-tubes
  • Pompes pour unités de réfrigération

     

    Caractéristiques et avantages

    • Aucune maintenance particulière
    • Faible niveau sonore
    • Faible consommation d'énergie
    • Gamme complète
    • Disponible avec un corps anticorrosion en acier inoxydable
    • Large gamme d'accessoires

        Facebook Twitter LinkedIn

    Avantages

    • Longue durée de vie
    • Faible niveau sonore
    • Gamme complète
    Documentations

    Documentations

     

    Brochure UP N

    UP N Solution Habitat

    Extrait Solution Habitat 2017

    Télécharger le PDF

    273 KB - 2 pages


    Brochure UPS N

    UPS N Solution Habitat

    Extrait Solution Habitat 2017

    Télécharger le PDF

    532 KB - 2 pages


    Contact
    Commercial

    Nous contacter

    Remplissez le formulaire ci-dessous :


    Téléphone

    04 74 82 15 15

    Télécopie

    04 74 95 58 32
    Service Après Vente

    Nous contacter

    Remplissez le formulaire ci-dessous :


    Téléphone

    04 74 82 15 48

    Télécopie

    04 74 82 15 60