UPM3 Hybrid OEM

Généralité

Généralité

En combinant une commande externe par signal avec une commande interne automatique, l'UPM3 HYBRID couvre tous les besoins de vos circulateurs dans un seul produit, vous donnant accès à un éventail complet de réglages. Pour toutes sortes d'applications avec paramètres flexibles dans la production OEM ou dans le domaine de l'installation.

Caractéristiques

  • Circulateur haut rendement à rotor noyé pour l'intégration dans les installations CVC ; EEI ≤ 0,20 EN16297/3
  • Conception ultra-compacte pour un circulateur ; encore plus petit que le célèbre circulateur UPS
  • Circulateur à commande externe et interne
  • Remplace les circulateurs UPM2 et ALPHA2
  • Disponible avec de nombreux corps standards et personnalisés
  • Limitation de courant d'appel actif ou passif
  • Températures ambiantes jusqu'à 70 °C.

Avantages

  • Faible encombrement pour un circulateur intégré dans une installation
  • Conception optimisée pour un accès facile

Accès facile à l'interface utilisateur par l'avant

Accès facile aux connecteurs par l'avant

Accès facile aux vis de la tête du circulateur par l'avant

Accès facile aux vis de déblocage par l'avant

  • Configuration intelligente

5 modes de commande, 18 courbes, PLUS 2 AUTOADAPT pression proportionnelle et constante

Différents signaux et profils disponibles (PWM (modulation de largeur d'impulsion) A, PWM C, KMBus)

Signal de retour standard indiquant la consommation électrique, les alarmes et l'état de fonctionnement

Autres profils d'entrée personnalisés et différents profils de retour possibles, par exemple estimation du débit

  • Prêt à la conversion conformément à la directive sur l'écoconception Août 2015, dépassant le niveau de référence ; EEI ≤ 0,20 EN16297/3
  • Fiabilité inégalée
    Qualité des produits testés sur le terrain et en laboratoire
    Arbre en céramique - L’UPM3 est équipé d'arbres en céramique pour une longue durée de vie. Le matériau céramique est extrêmement durable et ne s'use pas.
    Système de déblocage double - Déblocage électronique qui maintient le couple de démarrage maximum jusqu'à 25 Ncm et déblocage manuel accessible par l'avant sans démonter le coffret de commande.
    Haute résistance thermique - La résistance à la chaleur améliore significativement les possibilités d'intégration. Températures ambiantes jusqu'à 70 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

UPM3 Hybrid OEM, EN

UPM3 Hybrid OEM, EN

Our range of UPM3 circulators sets new standards for system integration, allowing you to exceed your
customers’ expectation.

UPM3 Hybrid Data booklet, EN

UPM3 Hybrid Data booklet, EN

In a modern heating, cooling and domestic hot water supply system there are different circuits in which UPM3 circulators in different versions can be placed

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32