UPM3 SOLAR OEM

Généralité

Généralité

L'UPM3 SOLAR est un circulateur haut rendement OEM offrant des solutions flexibles pour les installations solaires. Il est conçu pour fonctionner à la fois avec et sans signal PWM (modulation de largeur d'impulsion), vous permettant de mettre à niveau vos installations sans avoir à changer le régulateur.

Avec  Signal PWM :

  • Régulation de vitesse externe
  • Choix de l'une des quatre courbes PWM SOLAR Profil C

Sans Signal PWM :

  • Régulation de vitesse externe
  • Utilisation de la connexion du câble signal Mini Superseal
  • Configuré via l'interface utilisateur ou préréglé en usine Grundfos


Caractéristiques

  • Circulateur haut rendement pour l'intégration dans les installations CVC solaires ; EEI ≤ 0,20 EN16297/3
  • Conception ultra-compacte pour un circulateur ; encore plus petit que le célèbre circulateur UPS
  • Circulateur haut rendement intégré OEM avec mode de commande externe spécifique
  • Limitation de courant d'appel actif ou passif
  • Températures ambiantes jusqu'à 70 °C.


Avantages

  • Faible encombrement pour un circulateur intégré dans une installation
  • Conception optimisée pour un accès facile

Accès facile à l'interface utilisateur par l'avant

Accès facile aux connecteurs par l'avant

Accès facile aux vis de la tête du circulateur par l'avant

Accès facile aux vis de déblocage par l'avant

  • Configuration intelligente

Différents signaux et profils disponibles (PWM A, PWM C, KMBus)

Signal de retour standard indiquant la consommation électrique, les alarmes et l'état de fonctionnement

Autres profils d'entrée personnalisés et différents profils de retour possibles, par exemple estimation du débit

  • Prêt à la conversion conformément à la directive sur l'écoconception Août 2015, dépassant le niveau de référence ; EEI ≤ 0,20 EN16297/3
  • Fiabilité inégalée
    Qualité des produits testés sur le terrain et en laboratoire
    Arbre en céramique - L’UPM3 est équipé d'arbres en céramique pour une longue durée de vie. Le matériau céramique est extrêmement durable et ne s'use pas.
    Système de déblocage double - Déblocage électronique qui maintient le couple de démarrage maximum jusqu'à 25 Ncm et déblocage manuel accessible par l'avant sans démonter le coffret de commande.
    Haute résistance thermique - La résistance à la chaleur améliore significativement les possibilités d'intégration. Températures ambiantes jusqu'à 70 °C




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

UPM3 SOLAR OEM, EN

UPM3 SOLAR OEM, EN

Our range of UPM3 circulators sets new standards for system integration, allowing you to exceed your
customers’ expectation.

UPM3 SOLAR Data booklet, EN

UPM3 SOLAR Data booklet, EN

In a modern heating, cooling and domestic hot water supply system there are different circuits in which UPM3 circulators in different versions can be placed

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32