UPML GEO & UPMXL GEO OEM

Généralité

Généralité

Le circulateur Grundfos UPML GEO & UPMXL GEO est une extension de l’UPM GEO pour débits variables à 180 W. Ce circulateur est particulièrement adapté aux applications d'eau froide. Il est conçu pour être intégré aux pompes géothermiques ainsi que dans les installations de chauffage et de climatisation avec vitesse commandée à distance, correspondant à une entrée de signal PWM (modulation de largeur d'impulsion) basse tension.

Deux variantes du GEO de base sont disponibles

UPML GEO avec une consommation électrique jusqu'à 140 W

  • Gamme UPML GEO
  • UPML GEO 25-105 130 PWM
  • UPML GEO 25-105 180 PWM
  • UPML GEO 32-105 180 PWM

UPMXL GEO avec une consommation électrique jusqu'à 180 W

  • Gamme UPMXL GEO
  • UPMXL GEO 25-125 130 PWM
  • UPMXL GEO 25-125 180 PWM
  • UPMXL GEO 32-125 180 PWM


Caractéristiques

  • Les circulateurs à rotor noyé intégrés doivent présenter un indice de rendement énergétique (EEI) ne dépassant pas 0,23, le niveau de référence étant de 0,20
  • Commandé par un signal numérique PWM (modulation de largeur d'impulsion) basse tension qui signifie que la vitesse de rotation dépend du signal d'entrée. La vitesse change en fonction du profil d'entrée
  • Un signal de retour PWM fournit des informations sur la performance du circulateur, comme la consommation électrique ou les différents modes d'alarme ou d'avertissement
  • Moteur protégé contre l'eau de condensation au moyen d'orifices de purge et câblage à revêtement double
  • Conçu pour fonctionner dans les environnements à condensation grâce à une électronique séparée du moteur

Avantages

  • Prêt à la conversion conformément à la directive sur l'écoconception 2015
  • Faible consommation d'énergie
  • Grande flexibilité de configuration grâce aux différents modes de commande interne ou externe
  • Protection de l'installation et de la pompe grâce aux diverses fonctions d'alarme




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Documentations

Documentations

 

UPML & UPMXL GEO, Data booklet

UPML & UPMXL GEO, Data booklet

The UPML, UPMXL circulator pumps are designed for circulating liquids in heating and air-conditioning systems with variable flows.

Contact
Commercial

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32