Code erreur 74 - Surtension

Alarme 74 - Surtension

Surtension: la tension d'alimentation est trop élevée

ATTENTION DANGER

 

 

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
    nécessaires.

1. Vérifier l'alimentation électrique

  • Testez votre alimentation électrique.
  • La tolérance est de 230V+/-10% 50 / 60 Hz.
  • La tension est indiquée sur la plaque d'identification de la pompe.

2. Couper l'alimentation de la pompe

  • Couper l'alimentation électrique
  • Si la lampe au milieu des indicateurs Grundfos s'allume, la pompe fonctionne en Générateur (A l'envers)

3. Vérifier le clapet anti-retour au refoulement de la pompe

  • Vérifier si un clapet anti retour est installé au refoulement de la pompe et si il est étanche.

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :