Erreur affichage de débit à 0

Erreur affichage de débit à 0

Affichage du débit: la pompe indique un débit de "0"

ATTENTION DANGER

 

 

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
    nécessaires.

1. Vérifier les conditions de fonctionnement

  • Est-ce que la pompe travaille dans la limite de tolérance de mesure du capteur ?
  • Ce qui peut expliquer un débit à 0

2. Evaluation du débit

Le capteur interne mesure la différence de pression entre l'entrée et la sortie de la pompe. Ce n'est pas une mesure directe de difference de pression mais un calcul fait à partir de la connaissance de l'hydraulique de la pompe et de sa vitesse de rotation. La véracité de la mesure de débit est un pourcentage de Qmax. En général, la tolérance de mesure est de l'ordre de +-5%. Une pompe avec un débit maxi de 40m³/h avec une tolérance maxi de +/- 10% soit +/- 4m³/h. Un affichage à 0m³/h est possible avec une débit à 4m³/h.

3. Mélange eau glycol

  • Dans le cas de mélange eau glycol : au delà de 50% de Glycol la viscosité peut évoluer fortement en fonction de la température.
  • La pompe possède une protection qui déleste le moteur.
  • Dans ce cas les tolerances de mesure changent voire augmente fortement.

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :