Erreur Arrêt

Erreur Arrêt

Affiche Arrêt sans problème sur le 0-10 volt

Affichage “Min” : Les valeurs d’entrée sont trop faibles (<20%).

ATTENTION DANGER

 

 

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions
    nécessaires.

1. Vérifier le signal d'entrée

  • Est ce que l'entrée analogique est activée et la pompe a t'elle reçu un signal (exemple 2volt sur la pompe).
  • Si il n'y a pas de courant sur l'entrée de commande il sera affiché "MIN".
  • Les valeurs d'entrée ne doivent pas être inférieur à 20% des valeurs minimums

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :


    Facebook Twitter LinkedIn