Moteurs MS et MMS - Comment installer le câble immergé ? Couples de serrages

Avant d'installer le câble immergé sur le moteur, assurez-vous que la fiche du câble est propre et sèche.

Pour faciliter l'installation, enrobez les éléments caoutchouc de la fiche avec de la pâte de silicone non conductrice. Serrez les vis qui maintiennent le câble avec les couples de serrage suivants :

  • MS 4000 : 2.0 Nm
  • MS 402 : 2.0 Nm
  • MS 6000 : 4.0-5.0 Nm
  • MMS 6000 : 10 Nm
  • MMS 12000 : 15 Nm

    Facebook Twitter LinkedIn