Tarif professionnel 2017

TARIF PROFESSIONNEL 2017

 

Grâce au moteur de recherche vous pouvez trouver les produits et toutes leurs caractéristiques techniques en quelques clics. Vous pourrez également voir les vidéos de produits les plus importantes.

La version iPaper permet un téléchargement rapide sur tout type d'appareil: PC, tablettes, smartphones...

De plus, en cliquant ou en scannant les QR code, vous pouvez rapidement aller sur la fiche détaillée du produit dans le Grundfos Product Center pour découvrir les informations techniques du produit et télécharger la documentation technique.

 

TARIFS AU FORMAT DIGITAL

  • Simple: consultation immédiate
  • Contenu interactif : navigation rapide et facile grâce à la fonction de recherche et l'index interactif, des liens vers des vidéos disponibles sur la chaîne YouTube de Grundfos
  • Disponible en iPaper avec fichiers PDF compatibles avec tout PC, tablette ou smartphone
  • Codes QR : liens vers Grundfos Product Center à partir de tout appareil mobile pour plus d'informations sur les gammes de produits
  • Accessoires et pièces de rechange recommandées
  • MPG : codes de remise au-dessus de chaque tableau

 

Le mot du directeur

Cette année encore de nouveaux produits font leur apparition et témoignent de l’investissement constant de Grundfos dans la recherche et le développement de solutions de pompage innovantes et de son engagement dans le développement durable.

 

Parmi ces nouveautés, nous tenons plus particulièrement à mettre l’accent sur deux points majeurs :

  • La nouvelle génération de pompes ‘E’. Le choix du très haut rendement n’est pas une option pour Grundfos, c’est pour cette raison que nous avons choisi d’équiper en standard les pompes in-line TPE/TPED, les multicellulaires verticales CRE/CRIE/CRNE et les pompes normalisées NBE / NKE de moteurs aux rendements égaux ou supérieurs à l’IE4, pour les puissances allant de 3 à 11 kW (7,5 kW pour les versions 4 pôles).

  • La SCALA2, pompe à vitesse variable pour les applications en eau froide domestique. Elle offre aux utilisateurs une pression parfaite à tout moment. Sa compacité, son très faible niveau sonore (47dB), son rendement exceptionnel et sa polyvalence en font à ce jour un modèle sans aucun équivalent sur le marché.

La simplification de l’offre produit pour les gammes TP/TPD(E/E2/E3) ainsi que les NB(E)/NK(E), fait partie de nos objectifs, avec une réduction de près de moitié des références. En effet, ces pompes sont équipées dorénavant d’une garniture mécanique type BQQE qui convient aussi bien aux applications eau ou glycol. Cette garniture remplace donc en standard les versions BAQE/BUBE.

 

Notre tarification évolue en vue d’une plus grande simplicité. Concernant la gamme domestique, une nouvelle structure de remise pour l’eau chaude (MPG11), une remise unique pour l’eau froide (MPG 13, 16 et 18), accompagnées d’une baisse technique de certains prix tarif vous donneront une meilleure lisibilité de vos conditions.

Ce tarif reflète notre volonté de mise en avant de solutions de pompages intelligentes, économes en énergie et toujours plus compétitives par la diminution des prix de la très grande majorité des pompes ‘E’.

 

Ces nouvelles conditions sont applicables au 1er Janvier 2017. 

 

Veuillez enfin noter que fidèle à sa démarche de développement durable, Grundfos a sélectionné le système agréé Ecosystèmes pour la collecte et le recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques Professionnels (DEEE). Les prix tarifs indiqués dans le catalogue général ne tiennent pas compte de l’éco-participation qui sera mise en place dans les prochaines semaines, conformément à l’article R543-195 du code de l’environnement.

 

L’équipe Grundfos reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant le tarif 2017.

 

Nous vous prions de croire, cher client, à l’assurance de nos sentiments dévoués.

 

POMPES GRUNDFOS DISTRIBUTION S.A.S.
Guillaume Allary
Directeur Général