ECADEMY

Grundfos-comfortpm-hotwater-recirculation-topicimage

Grundfos COMFORT

Grundfos COMFORT est notre gamme de systèmes de production d'eau chaude à usage domestique. Dans cette rubrique, vous allez plonger dans le COMFORT et toutes ses technologies de pointe.

SUJETS DE LA RUBRIQUE

Présentation du Grundfos Comfort

Temps estimé - min.

L'alimentation en eau chaude sur de nouvelles perspectives.

Avantages pour les utilisateurs

Temps estimé - min.

Le Grundfos COMFORT – Ce qu'il peut faire pour vos clients.

Technologie du moteur à aimant permanent

Temps estimé - min.

Apprenez-en plus sur le moteur du circulateur COMFORT

Calendrier de contrôle des opérations

Qu'est ce que la commande calendrier et comment cela fonctionne ?

Installation et mise en service

Temps estimé - min.

Découvrez à quel point il est facile d'installer un Grundfos COMFORT

Listes des caractéristiques

Actualisez vos connaissances sur toutes les grandes caractéristiques du COMFORT

AUTOADAPT en bref

Temps estimé - min.

AUTOADAPT dans la gamme COMFORT.

A propos des systèmes de recirculation d'eau chaude

Un bref aperçu sur la façon dont les systèmes de recirculation fonctionnent.