ECADEMY

Listes des caractéristiques

Comfort_Task 06_main image_900x425

Liste des caractéristiques

La liste suivante présente certaines des principales caractéristiques et avantages du COMFORT.

Conception compacte (Compact design)
Le COMFORT dispose d'un design compact qui permet une installation très facile dans des espaces confinés.

Coquille d'isolation (Insulation shells)
Le COMFORT est équipé d'une coquille d'isolation pour éviter la perte de chaleur.

Corps Laiton résistant à la corrosion (Corrosion-resistant brass)
Le corps du circulateur COMFORT est en laiton résistant à la corrosion, ce qui en fait le meilleur choix pour l'eau potable et les systèmes dit "ouverts".

Fiche ALPHA (ALPHA plug)
Les COMFORT PM sont équipés d'une prise ALPHA pour une connexion facile, sans ouvrir la boîte à bornes.

3 modes de fonctionnement (operating modes)
Le COMFORT a 3 différents modes de fonctionnement :
1. 100% : le circulateur tourne en permanence à pleine vitesse.
2. Température : selon la variation de température mesurée dans le circuit.
3. AUTOADAPT : le circulateur adapte lui-même ses plages de fonctionnement aux variations journalières et hebdomadaires, aux besoins en E.C.S.. Il tient comptes des modification des habitudes des usagers.

Capteur de température (Temperature Sensor)
Le capteur est simplement monté sur la conduite d'alimentation.

Capteur intégré (Integrated sensor)
Le capteur intégré du COMFORT dispose d'un câble enroulable pratique.

..PDF

Grundfos_COMFORT_Features checklist_article6_FR.pdf (size: 0.4MB)

TELECHARGER LE FICHIER