ECADEMY

Listes des fonctions

Grundfos-magna3-task7

Liste des fonctions

Les principaux avantages et les fonctions du MAGNA3

Une gamme complète
Le MAGNA3 est disponible dans 150 versions simples ou doubles, en fonte ou en acier inoxydable, et avec une hauteur maximale de 18 m et un débit maximal de 78,5 m3/h (150 m3/h pour les configurations doubles).

Grande plage de température du liquide
La plage de température du liquide est comprise entre -10° C et 110° C, et est maintenant indépendante de la température ambiante (de O à 40° C).

Excellente performance énergétique
Le MAGNA3 possède un indice de performance énergétique de seulement 0,18 pour toute la gamme, qui va largement au-delà des normes de l’UE en matière d’efficacité et des technologies les plus pointues.

Meilleure fiabilité
Une chemise résistante à la corrosion et un système électronique à refroidissement par air permettent d’améliorer la fiabilité.

Installation facile
Les fonctions telles que l’anneau de support monovis, l’interface utilisateur intuitive et la compatibilité Grundfos GO rendent l’installation et l’entretien plus faciles qu’auparavant.

Intégration du système de gestion de bâtiment BMS
Pour vous raccorder au système de gestion de bâtiment, les modules CIM prenant en charge les bus de terrain suivants peuvent être ajoutés : LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, GRM et BACnet. En outre, GENIbus est également disponible. Dans toutes les situations de remplacement, la pompe est compatible à 100 % avec la série 2000 de MAGNA.

Large choix d’E/S
Inclut 1 entrée analogique (0-10 V/4-20 mA) avec alimentation intégrée ; 2 sorties relais configurables séparément pour fonctionnement, prêt à l’emploi ou alarme ; 3 entrées numériques pour marche/arrêt externe, courbes maximale et minimale ; et la connectivité sans fil.

Modes d’utilisation intelligents
Les modes AUTOADAPT et FLOWADAPT garantissent automatiquement une efficacité optimale lorsque les conditions et les besoins changent.

Compteur d’énergie thermique intégré
Un compteur d’énergie thermique intégré surveille la distribution et la consommation d’énergie calorifique du système afin d’empêcher les déséquilibres coûteux du système. Le compteur présente une précision de 1 à 10 %, selon le point de consigne.

Fonctions multi-pompe
La connexion GeniAir sans fil permet un ensemble de fonctions multi-pompe sans avoir besoin de modules d’expansion..

..PDF

Grundfos_Magna3_Task 7 Features checklist_FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER