ECADEMY

Vue d'ensemble des fonctions du SOLOLIFT2 WC-3

Grundfos-Sololift2-task6

Vue d’ensemble des fonctions du SOLOLIFT2 WC-3

Cette rubrique vous présente une vue d’ensemble des huit fonctions les plus importantes du SOLOLIFT2 WC-3.


Compacité et connecteurs flexibles
La compacité et les connecteurs flexibles permettent le remplacement aisé des produits défaillants des autres marques.
Ses connecteurs verticaux et horizontaux ajustables permettent de l’adapter aux tuyaux de drainage existants. Enfin, un adaptateur de sortie flexible et ajustable (kit d’accessoires supplémentaire) permet un raccordement facile au tuyau de refoulement existant.


Le sens de refoulement de votre choix
Le sens du refoulement, vertical ou horizontal, peut être choisi en fonction des besoins de chaque site. Le coude de refoulement peut tourner sur 360 degrés dans tous les sens et le clapet anti-retour est déjà intégré. Ainsi, votre installation reste flexible, même en cas de remplacement.


Tous les composants principaux sur 1 station unique
Tous les composants importants sont rassemblés dans un bloc moteur/pompe compact. Il est relativement facile de démonter l’unité, qui est fixée par seulement quatre vis, et d’accéder au réservoir afin de retirer les éventuelles matières solides et denses accidentellement jetées dans les toilettes avant de tirer la chasse d’eau. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’accéder au réservoir souillé pour démonter les éléments, ni de passer du temps à démonter complètement l’unité située à l’arrière des toilettes. Tout peut rester en place.


Broyeur ultra performant
C’est principalement le broyeur qui est responsable du refoulement efficace des eaux usées sanitaires.Toutes les variantes du SOLOLIFT2 avec raccordement de toilette sont équipées d’un broyeur ultra performant au nouveau design fabriqué en acier inoxydable trempé. Cela garantit le fait que tous les types de papier toilette et de produits d’hygiène féminine qui sont mis – malgré les recommendations - dans les toilettes, sont évacués sans problème. À la fin d’un cycle de la pompe, le broyeur s’auto-nettoie.


Raccordement immergé pour un démontage facile
Un raccordement immergé flexible permet le démontage facile du bloc moteur/pompe – même dans des conditions difficiles telles que dans les espaces confinés. Dans le réservoir, des guides latéraux facilitent la mise en place et le positionnement, pour un entretien propre et simple de l’unité.


Fonction anti-blocage manuelle
Tous les SOLOLIFT2 sont équipés d’une fonction anti-blocage manuelle capable de libérer le broyeur en cas de blocage par des matières solides denses. Il suffit de retirer la vis du couvercle de service et de tourner l’arbre du moteur plusieurs fois vers la gauche et vers la droite avec un tournevis. En cas d’urgence, cela peut permettre au propriétaire de l’habitation de résoudre lui-même le blocage.


Interrupteur de pression externe
Les variantes du SOLOLIFT2 dotées d’un raccordement pour toilette sont fournies avec un interrupteur de pression externe permettant de contrôler le niveau.
Cela signifie qu’aucune pièce n’est mobile dans le réservoir. La position externe de l’interrupteur permet une maintenance et un entretien propres et nets. Fini le démontage laborieux et l’accès difficiles au réservoir souillé, il suffit désormais de retirer l’unité de l’interrupteur de pression pour vérifer et nettoyer.


Design modulaire

Le SOLOLIFT2 est modulaire et comporte un seul bloc moteur/pompe compact compatible avec les trois variantes du SOLOLIFT2 avec raccordement pour toilettes. Un bloc moteur/pompe suffit pour réparer le poste de relevage en quelques minutes. Il suffit de remplacer le bloc pour résoudre 99 % des problèmes techniques possibles.

..PDF

Grundfos_Sololift2-WC-3 features overview_article6_FR.pdf (size: 0.5MB)

TELECHARGER LE FICHIER