ECADEMY

Résumé des avantages

Unilift_Task 02_main images_900x425

Résumé des avantages

Cette rubrique présente les principaux avantages des solutions de drainage Grundfos Unilift.

Large gamme
La gamme de pompes de drainage submersibles Grundfos Unilift répond aux besoins d'une grande variété d'installations fixes et portables, comprenant le drainage, l'élimination des effluents et celle des eaux usées...

Drainage des sous-sols inondés à 3 mm du sol
L'Unilift CC est notre solution de drainage domestique la plus avancée, capable de drainer les sous-sols inondés, à seulement 3 mm du sol.

Matériaux résistants à la corrosion
L'acier inoxydable et les matériaux composites éliminent le risque de corrosion.

Des fonctionnalités avancées
L'Unilift CC dispose d'un système hydraulique unique, d'une protection complète du moteur, et d'une prise d'air automatique pour un démarrage sans problème.

..PDF

UNILIFT task 02 FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER