ECADEMY

Liste des avantages

Waterwells_Task 02_main images_900x425

Liste des avantages

Cette rubrique présente les principaux avantages des solutions de pompage Grundfos pour puits à eau

Solutions 3” et 4”
Pour répondre à tous vos besoins de pompage, Grundfos propose une large gamme de solutions 3" et 4".

Tout-en-un
Avec tous les composants intégrés dans une seule unité, la SQE simplifie l'installation et la mise en service.

Fonctionnalités avancées du moteur
Les moteurs innovants sont équipés de fonctions avancées telles que le démarrage en douceur et la protection contre la marche à sec, la surcharge et la surtension (SQ et SQE uniquement).

3” à pression constante
La pompe Grundfos SQE 3” à pression constante fournit toujours la même pression à tous les robinets, peu importe le nombre de personnes à tirer de l'eau.

Option 4” à pression constante
Dans certains cas, les pompes SP et SPA peuvent fournir une pression constante via le nouveau coffret de commande CU331SP.

Un seul coffret de commande pour toutes les tailles
Le coffret de commande CU301 convient à toutes les tailles de pompe, réduisant ainsi l’espace requis.

..PDF

Applications en eaux souterraines et en puits_LISTE DES AVANTAGES_FR.pdf (size: 0.1MB)

TELECHARGER LE FICHIER