Demandez votre bilan énergétique gratuit (Energy check)

Bilan énergétique

Qu'est-ce qu'un contrôle énergétique ?

Le contrôle énergétique Grundfos étudie la consommation d'énergie de votre installation de pompage et vous offre une vue d'ensemble des coûts du cycle de vie, vous préconisant les pompes à remplacer.
 

Avantages

  • Une évaluation minutieuse du coût du cycle de vie.
     
  • Des renseignements quant au potentiel d'économie d'énergie.
     
  • Un profil environnemental amélioré pour votre site.
     
  • Une liste d'installation hiérarchisée, détaillant les pompes/systèmes qui gagneraient à être remplacés.


Voici comment fonctionne le contrôle énergétique Grundfos

Inspection sur site

Inspection sur site

Tout commence par une inspection générale de toute votre installation de pompage en considérant vos besoins spécifiques et toutes les informations sur les types, l'âge, le débit, la hauteur et la consommation énergétique des pompes.

l'inspection ne nécessite aucun temps d'arrêt de votre installation.

rapport

Rapport

Les résultats du Bilan énergétique sont enregistrés dans un rapport.

Celui-ci vous donne une version complète de vos installations de pompage, répertoriant les améliorations possibles, les économies potentielles et le temps de retour sur investissement.

Economies potentielles

Economies potentielles

En fonction des résultats, vous convenez des améliorations à apporter et décidez d'un plan d'actions avec votre partenaire.

Prêt à faire des économies !

 

 

Demandez votre bilan énergétique gratuit

Veuillez remplir les champs obligatoires
- E-Mail invalide

Vous êtes libre de vous rétracter à tout instant. Cette rétractation n’aura aucune incidence sur la licéité du traitement préalable à l’annulation du consentement. Vous avez le droit de vous opposer à l'utilisation de vos données personnelles à des fins de marketing direct, y compris de profilage. Pour plus d’informations sur vos données personnelles et vos droits, merci de consulter notre Conditions Générales Et avis de confidentialité

Six cas d'application pour vous aider à prendre la bonne décision :

Bâtimentss collectifs

BÂTIMENTS COLLECTIFS ET TERTIAIRES

Application: Chauffage
Taille: 35 circulateurs
Réduction de la consommation : 29 117 kWh par an
Économies d’énergie : 61.1 %
Investissement : € 25 193
Économies financières : € 8 225 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 3,06 ANS

Pharmaceutique

PHARMACEUTIQUE

Application : Bureaux et laboratoires
Taille: Société pharmaceutique de taille moyenne
Réduction de la consommation : 172 416 kWh par an
Économies d’énergie : 68,8 %
Investissement : € 118 641.80
Économies financières : € 37 008 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 3,06 ANS

Hôpital

HÔPITAL

Application: Chauffage et Ventilation
Taille: 77 lits, 39 pompes
Réduction de la consommation : 37 766 kWh par an
Économies d’énergie : 68 %
Investissement : € 27 565
Économies financières : € 8 110 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 3,4 ANS

Brasserie

BRASSERIE

Application: Chauffage, refroidissement, adduction d’eau et traitement de l’eau
Réduction de la consommation : 57 136 kWh par an
Économies d’énergie : 73,7 %
Investissement : € 31 000
Économies financières : € 9 141 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 3,4 ANS

Hôtel

HÔTEL

Application: Climatisation,surpression et chauffage
Taille: 5 étoiles, 246 chambres, 8 étages
Réduction de la consommation : 196 000 kWh par an
Économies d’énergie : 37 %
Investissement : € 76 000
Économies financières : € 23 755 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 3,2 ANS

Production industrielle

PRODUCTION INDUSTRIELLE

Application: Eau froide
Taille: Débit annuel de 1 644 785 m3
Réduction de la consommation : 226 200 kWh par an
Économies d’énergie : 48,6 %
Investissement : € 56 600
Économies financières : € 23 750 par an

RETOUR SUR INVESTISSEMENT : 2,3 ANS