Adduction d’eau domestique

Domestic water supply

Adduction d’eau domestique

Un approvisionnement fiable en eau est la clé de toute habitation. Choisissez nos pompes immergées compactes pour l’adduction d’eau domestique pour donner à vos clients le confort optimal de la pression d'eau constante dans tout le logement. Les pompes efficaces pèsent la moitié d’une pompe immergée domestique traditionnelle, ce qui signifie que l'installation est largement réalisable par un seul homme.

The SP pump

La pompe SQ/SQE

La pompe SQ 3" ne pèse que 7 à 8 kg et offre de nombreux avantages pour vous et vos clients : une installation facile et rapide, sans démarreur externe, des fonctions de protection intégrées pour assurer un fonctionnement fiable, un rendement énergétique élevé et une pression d'eau constante. En fait, la pompe SQ est la meilleure sur la plupart des paramètres par rapport aux pompes domestiques traditionnelles, et à un prix compétitif. Choisissez entre la SQ et la SQE avec convertisseur de fréquence intégré.

Accédez à la page produit