AQpure

Généralité

Généralité

La solution AQpure est un système de traitement des eaux par ultrafiltration modulaire et automatisé. Il fournit de l’eau potable à des communautés locales et des zones reculées, pour lesquelles assurer une production d’eau qui soit stable, fiable et abordable, à partir de lacs et rivières, est extrêmement difficile.

À partir d’une source d’eau brute, chaque AQpure produit une eau potable en filtrant les bactéries, les virus et les bactéries.

Grâce à sa modularité, chaque système AQpure peut être adapté à la qualité d’eau brute spécifique de votre site. La configuration du système AQpure est une procédure en 3 étapes :

  • Étape 1 : Identifier la catégorie de votre eau brute parmi les quatre catégories d’eau brute que nous avons classifié.
  • Étape 2 : Sélectionner la combinaison adaptée (à partir des 11 modules standards disponibles), à l’aide du tableau de configuration.
  • Étape 3 : Sélectionner les modules optionnels, si vous avez une qualité de l’eau brute ou des besoins locaux spécifiques.  
     

Applications:

L’AQpure fonctionne comme un système autonome de traitement des eaux ou être combiné avec des distributeurs d’eau AQtap au sein d’installations de bornes- fontaines. Le système de traitement des eaux peut aussi être utilisé dans les immeubles résidentiels, les complexes et autres entreprises.

  • Système autonome de traitement des eaux
  • Combiné à un distributeur d’eau
  • Immeubles résidentiels
  • Complexes d’immeubles (entreprises et autres)

Caractéristiques et bénéfices:

  • Une adaptabilité complète grâce à un design modulaire
  • Une fiabilité supérieure dans le traitement de l’eau
  • Une efficacité des coûts grâce à des systèmes préfabriqués
  • Automatique et robuste
  • Une gestion auto-adaptive et un produit autonettoyant
  • Une maintenance espacée dans le temps pour une continuité de service
  • Une surveillance à distance grâce à la plateforme Grundfos Remote Management (GRM)
  • Des coûts de fonctionnement minimaux et alimenté par l’énergie solaire
  • Installation facile

Avantages

  • Réduit la complexité
  • Un traitement fiable de l’eau potable
  • Une adaptabilité complète
  • Pré-fabriqué et rentable
Documentations

Documentations

 

AQpure (LIFELINK)

AQpure (LIFELINK) (Product brochure)

Les systèmes de traitement des eaux AQpure Grundfos sont optimisés pour produire de l’eau potable à destination des communautés locales des pays en développement, c’est-à-dire dans des régions reculées où il peut être très difficile de mettre en place une production d’eau potable fiable et bon marché à partir des lacs et cours d’eau.

Grundfosliterature-5616382.pdf (852 KB)

Cas d'application

Cas d'application

Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60