AQtap

Généralité

Généralité

La solution AQtap est un distributeur d’eau intelligent qui relève les défis de l’approvisionnement durable en eau dans les pays en développement. La solution AQtap de GRUNDFOS intègre une plateforme de recouvrement des recettes et une gestion en ligne des kiosques de distribution d’eau. Ils assurent ainsi la viabilité financière des services d’approvisionnement en eau. 


L’AQtap est un produit unique qui combine 3 éléments essentiels pour une gestion intelligente de l’eau :

  • Des SmartCards : des « crédits d’eau » achetés auprès d’un vendeur local ou par paiement mobile, sont stockés sur les WaterCards.
  • Une unité de distribution AQtap à partir de laquelle l’eau est distribuée et les crédits sont gérés.
  • Un système de gestion de l’eau sur lequel les données des transactions et opérations de crédits d’eau sont publiées.

Tous les doutes en rapport avec le recouvrement des recettes sont dissipés, grâce à un système fermé de distribution de crédits. Ce système se base sur les smart Cards et des paiements mobiles. Il permet un recouvrement efficace et automatisé des recettes, assuré par un prépaiement.

Les consommateurs peuvent compléter leurs crédits sur les WaterCards :

  • Soit en réglant sur site auprès du vendeur ;
  • Soit en réglant à travers une plateforme de banque mobile. 


Applications :

L’AQtap peut s’installer aussi bien en milieu urbain que rural, dans le cadre de projets d’approvisionnement en eau à petite ou grande échelle. Il peut fonctionner en intégrant :

  • Un kiosque de distribution d’eau raccordé au réseau d’eau. Le distributeur AQtap peut effectivement être raccordé au réseau d’adduction d’eau public, qu’il équipe un kiosque unique ou un réseau complet de kiosques complets.
  • Un mini réseau de kiosques de distribution d’eau raccordé au système d’adduction d’eau. Là où la pression le permet, il est possible d’alimenter en eau un maillage complet de kiosques de distribution, à partir un même réseau d’adduction en eau. Il peut être alimenté aussi bien à partir d’un captage d’eau souterrain que d’un système de traitement de l’eau.
  • Un kiosque de distribution d’eau raccordé au système d’adduction d’eau. Il s’agit de la solution complète pour assurer un approvisionnement durable en milieu rural ou périurbain sans raccordement au réseau d’adduction principal. Le kiosque de distribution d’eau est raccordé à un réservoir alimenté en eau souterraine ou en eau de surface.

Associé à une vaste gamme de pompes de qualité ainsi qu’à des systèmes de régulation, de désinfection et de traitement de l’eau GRUNDFOS, l’AQtap peut intégrer des systèmes conçus sur mesure pour répondre aux besoins et critères de projets spécifiques. 

Avantages et bénéfices

  • Un approvisionnement durable et fiable en eau
  • Une distribution d’eau étonnamment simple
  • Un recouvrement efficace et unique des recettes
  • Une gestion intelligente de l’eau
  • Un accès aux données sur les transactions et la consommation d’eau- Une responsabilité ainsi qu’une transparence entière
  • Améliorer l’efficacité des opérations des kiosques
  • Améliorer la capacité d’étendre les opérations des kiosques

Avantages

  • Un approvisionnement durable en eau
  • Une gestion intelligente de l’eau
  • Une distribution d’eau simple
  • Un recouvrement efficace des recettes
Documentations

Documentations

 

Automated water kiosks, AQtap

AQtap distributeur d'eau (Product brochure)

KIOSQUES DE DISTRIBUTION D'EAU AUTOMATISÉE

Grundfosliterature-5606113.pdf (1 MB)

Cas d'application

Cas d'application

Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local service center.


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32