Coffret de dosage ECO

Généralité

Généralité

Armoire de protection pour montage mural conçu pour l’installation de 1 ou 2 pompes doseuses jusqu’à 30 l/h SMART Digital S. Pompes doseuses types DDA, DDE ou DDC à sélectionner suivant le type de liquide pompé.


Applications

  • Traitement de l’eau potable (châteaux d’eau, réservoir et chloration des réseaux AEP)
  • Traitement des eaux usées
  • Traitement de l’eau des processus industriels
  • Industrie chimique


Description

  • Armoire de dosage PPH, avec rétention et vanne d’arrêt
  • Porte transparente coulissante 
  • Ouverture en façade pour un accès aisé et sécurisé aux pompes 
  • 1 contact de niveau rétention
  • 4 grilles d’aération 
  • Pré-perçages pour fixation murale (visserie non fournie)
  • 1 ou 2 supports de pompes DDA/DDC/DDE
  • Longueur 500 mm (1 pompe) ou 800 mm (2 pompes) x Hauteur : 500 mm x Profondeur : 330 mm
  • Types de pompe(s) + kit de dosage à sélection : voir brochure, onglet documentation.


Avantages

  • Sécurité optimale
  • Contrôle visuel aisé des pompes
  • Alarme en cas de fuite et/ou surveillance à distance
  • Flexibilité pour l’installation sur site
  • Gain de temps à l’installation
Documentations

Documentations

 

Coffret de dosage ECO

Coffret de dosage ECO

Armoire de protection pour montage mural conçu pour l’installation de 1 ou 2 pompes doseuses jusqu’à 30 l/h SMART Digital S. Pompes doseuses types DDA, DDE ou DDC à sélectionner suivant le type de liquide pompé.


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32