JAVELDOS

Généralité

Généralité

Solution complète avec pompe de dosage DDA pour installation murale ou à poser dédiée au dosage de l’eau de javel avec bac de dosage inclus d’un volume de 10 l et rétention intégrée.


Applications

  • Traitement de l’eau potable (châteaux d’eau, réservoir et chloration des réseaux AEP)
  • Traitement des eaux usées
  • Traitement de l’eau des processus industriels
  • Industrie chimique


Equipements

  • Pompe doseuse type DDA 7,5-16 AR PVC/V/C
  • Plage de débit d’injection 2,5 ml/h à 7,5 l/h
  • Bac de stockage de 10 litres
  • Rétention intégrée conforme à la législation (cf. brochure ED 753 de l’INRS)
  • Crépine avec doubles contacts de niveau
  • Canne d'injection spéciale javel
  • 3 m de tuyau PE 4/6 mm
  • 1 connecteur entrée de contacts
  • Dimensions : largeur 450 mm x hauteur 620 mm x profondeur 250 mm


Avantages

  • Solution complète et compacte prête à fonctionner
  • La pompe doseuse DDA intègre un moteur pas à pas à vitesse variable, pour un dosage régulier et sans pulsation et est également équipée d’un dégazage automatique
  • Réglage facile et précis du dosage sur écran LCD
  • Dosage par impulsion ou par signal analogique 0/4-20 mA
  • Sortie relais ou défauts possibles
Documentations

Documentations

 

JAVELDOS

JAVELDOS

La solution idéale pour vos applications de traitement de l'eau potable de vos châteaux d'eau, réservoirs et chloration des réseaux AEP, ...


Contact
Sales company

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service centre

Contact us

Select country to contact your local sales company


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32