GRUNDFOS MAGNA/UPE

Généralité

Généralité

La gamme MAGNA/UPE regroupe de nombreux circulateurs de différentes tailles (petits, moyens et grands) équipés d'un système de communication et de moteurs à régulation de vitesse électronique sur l'aimant permanent et à stator compact.

Les pompes MAGNA sont un membre innovant de la famille Grundfos de circulateurs haute qualité.

Avec MAGNA, fini les réglages compliqués de la pompe. Il vous suffit d'installer la pompe et de la laisser configurée sur le réglage d'usine AUTOADAPT (MAGNA uniquement).

MAGNA analysera automatiquement le système de chauffage, décidera du réglage optimal et continuera à ajuster son fonctionnement à la demande, selon les évolutions. Il en résulte un confort optimal et une consommation d'énergie minimale. De plus, les pompes MAGNA offrent une flexibilité et une fiabilité extrêmes, présentent des niveaux sonores faibles, une longue durée de vie et n'exigent aucune maintenance. Elles sont équipées d'un système de communication infrarouge et peuvent être commandées et surveillées depuis l'extérieur grâce à des modules d'extension.

Applications

Les pompes GRUNDFOS MAGNA/UPE sont conçues pour la circulation des liquides dans les systèmes de chauffage des lotissements, des écoles, des hôpitaux, des hôtels, des industries, etc.

Ces pompes, dont le corps est en acier inoxydable, peuvent aussi être utilisées dans les systèmes d'eau chaude domestiques. Les pompes GRUNDFOS MAGNA conviennent aux systèmes suivants :

  • Systèmes à débit constant ou variable, lorsqu'il est souhaitable d'optimiser le point de consigne de la pompe
  • Systèmes avec température débit-canalisation variable
  • Systèmes nécessitant une fonction jour-nuit

 

Caractéristiques et avantages

  • Rendement extrêmement élevé, avec fonctionnalités de communication
  • Mode de régulation AUTOADAPT par défaut, adapté à la plupart des applications
  • Régulation de pression différentielle intégrée (régulation de pression proportionnelle et constante)
  • Faible niveau sonore
  • Phase de démarrage élevée
  • Fonction jour-nuit automatique
  • Moteur basé sur la technologie aimant permanent/stator compact
  • Convertisseur de fréquence intégré
  • Corps de pompe automatiquement purgé
  • Corps de pompe en acier inoxydable
  • Versions à double tête
  • Contrôleur à distance, R100
  • Communication via GENIbus ou LON

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Avantages

  • Niveau sonore faible
  • Faible consommation d'énergie ; toutes les pompes MAGNA sont de classe A.
  • Commande et surveillance externes grâce à des modules d'extension
Documentations

Documentations

 

MAGNA/UPE – Brochure du produit

MAGNA Series 2000 (Product brochure)

Grundfos MAGNA Amazingly adaptable. Intelligent, speed-controlled circulators for heating and air conditioning systems

Grundfosliterature-3279410.pdf (2 MB)

SH

MAGNA Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

695 Kb - 2 pages


SH

MAGNA N Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

264 Kb - 1 page


SH

MAGNA UPE Solution Habitat

Extrait Solution Habitat 2012

Télécharger le PDF

347 Kb - 2 pages


Image

MAGNA N

Image HD 300 dpi. Format jpeg. Cliquer droit sur "Télécharger le PDF", Puis choisissez "Enregistrer la cible sous".


Image

MAGNA Double

Image HD 300 dpi. Format jpeg. Cliquer droit sur "Télécharger le PDF", Puis choisissez "Enregistrer la cible sous".


Contact
Commercial

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 15

Télécopie

04 74 95 58 32
Service Après Vente

Nous contacter

Remplissez le formulaire ci-dessous :


Téléphone

04 74 82 15 48

Télécopie

04 74 82 15 60